Gleichstrommotoren MGFQx
Gleichstrommotoren im Leistungsbereich 0.33 bis 90.8 kW
Die Baureihe MGFQx erreicht durch ihre quadratische Bauform eine hohe Leistungsdichte bei gleichzeitig kleinem Volumen. Resultat sind überaus wirtschaftliche Antriebe, die sich mit Ein- und Mehrquadrantenstromrichtern einfach und exakt regeln lassen. Die sichere und leise Innenbelüftung sowie die entsprechend ausgelegte Kommutierung bieten die Voraussetzung für große Leistungsreserven, beispielsweise für dynamische Positionieranwendungen.
Die Gleichstrommotoren der Reihe MGFQU arbeiten unkompensiert. Die Kompensationswicklung der Reihe MGFQK führt zur Strom-/Drehmoment-Proportionalität auch im Überstrombereich und verhindert Instabilität bei Feldschwächung. Die Gleichstrommotoren im Leistungsbereich bis 90 kW sind in verschiedenen Schutzarten als Baukastensystem verfügbar. Sie lassen sich je nach Anwendung mit passenden Getrieben, Bremsen und Rückführsystemen kombinieren.
Produktsupport
Lenze Austria - Vertrieb & Service
- +43 7224 210-0
- +43 7224 210 999
Produktlebenszyklus 3
Aktueller Status
0: verfügbar1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)