Für grundlegende Maschinenaufgaben

Energieeffizienter Drehstrommotor m240-P (IE3) für konstante Bewegung.

  • Leistungsbereich: 0,75 bis 45 kW
  • Drehmomentbereich: 5 bis 290 Nm

Geeignet für den Netzbetrieb.

Ihre Vorteile:

  • Ab 0,75 kW Effizienzklasse IE3
  • 2- und 4-polige Motoren in den Bauformen B3, B5 und B14
  • Schutzart IP55
  • Anschlussmöglichkeiten: Klemmenkasten
  • Temperaturüberwachung
  • Betriebs- und Haltebremsen
  • Eigenlüfter

Lenze Austria - Vertrieb & Service

Produktsupport

Dokumentation: Projektierung

  • Broschüre Lenze BlueGreen Solutions Energieeffiziente Drehstrommotoren
    Date
    02.07.2019

  • Flyer Drehstrommotoren MD MH m2x0 m300 Netzbetrieb
    Date
    05.12.2019

  • Katalog Getriebemotoren g500-BHS mit Drehstrommotoren MD m2x0 Netzbetrieb IE1 IE3
    Date
    24.06.2020
  • Katalog Gxx geared motors mains-operated IE3
    Date
    13.01.2020
  • Katalog IE3 m550-P m240-P AC motors
    Date
    04.09.2018

Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

  • Betriebsanleitung m200-P Three-phase AC motors
    Date
    13.01.2017

  • Montageanleitung MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m20AP m200-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m24AP m240-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Erklärung Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Zertifikat CCC CCC certificate m240 m550 AC motors
    Date
    05.05.2020
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Lenze Austria - Vertrieb & Service

Produktlebenszyklus 0

Aktueller Status

0: verfügbar
1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)