Effizient bei grundlegenden und umfangreichen Maschinenaufgaben

Energieeffizienter Drehstrommotor MH (IE2) für konstante und variable Bewegung.

  • Leistungsbereich: 0,75 bis 45 kW
  • Drehmomentbereich: 5,08 bis 290 Nm

Geeignet für den Netzbetrieb.

Ihre Vorteile:

  • Energieeffizienz nach IE2
  • 4-polige Motoren in den Bauformen B3, B5 und B14
  • Schutzart IP55
  • Anschlussmöglichkeiten: Klemmenkasten, HAN-Stecker und ICN-Stecker
  • Temperaturüberwachung
  • Baukastensystem zur funktionellen Anpassung an Ihre Anwendung
  • Betriebs- und Haltebremsen
  • Eigenlüfter

Lenze Austria - Vertrieb & Service

Product Finder MH

Produktsupport

Dokumentation: Projektierung

  • Broschüre Einfuehrung Temperatursensor PT1000
    Date
    02.07.2019
  • Broschüre Lenze BlueGreen Solutions Energieeffiziente Drehstrommotoren
    Date
    02.07.2019

  • Flyer Drehstrommotoren MD MH m2x0 m300 Netzbetrieb
    Date
    05.12.2019
  • Flyer Drehstrommotoren MH IE2
    Date
    26.06.2019
  • Flyer Drehstrommotoren Mx m5x0 Umrichterbetrieb
    Date
    26.06.2019

  • Katalog Getriebemotoren g500-BHS mit Drehstrommotoren MD MH Umrichter- und Netzbetrieb IE1 IE2
    Date
    26.06.2019
  • Katalog GKR GKS GSS gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    15.01.2020
  • Katalog GST GFL gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    15.01.2020
  • Katalog MF IE2 MH IE1 MD AC motors
    Date
    04.09.2018

Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

  • Betriebsanleitung MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

  • Montageanleitung HAN Plug assignment diagram
    Date
    13.12.2016
  • Montageanleitung MxxMA-MxERA V1 KK0 KK1 AC motors
    Date
    02.07.2015
  • Montageanleitung MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2009-125-EC MHFMARS132-22B1C motors
    Date
    10.04.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC GKS05-2MHBR080C32
    Date
    27.04.2018
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
    Date
    05.06.2020
  • Erklärung CE Declaration 2006-42-EC Motors with encoder
    Date
    10.07.2020
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed ENERGY EFFICIENCY MHFMA Electric Motors
    Date
    17.01.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed Energy Efficiency_MHEMA Electric Motors
    Date
    17.01.2020
  • Erklärung UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Zertifikat CCC CCC certificate MHxMA AC motors
    Date
    20.01.2020
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Lenze Austria - Vertrieb & Service

Produktlebenszyklus 1

Aktueller Status

0: verfügbar
1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)