Variable Funktionen bei umfangreichen Maschinenaufgaben

Der leistungsstarke Frequenzumrichter SMVector IP31 für gesteuerte Bewegung.

Leistungsdaten:

  • Netz: 1 AC 120/240 V: 0,25 bis 1,1 kW / 1,7 bis 6 A
  • Netz: 1/3 AC 200/240 V: 0,25 bis 2,2 kW / 1,7 bis 9,6 A
  • Netz: 3 AC 200/240 V: 4 bis 15 kW / 16,5 bis 54 A
  • Netz: 3 AC 400/480 V: 0,37 bis 45 kW / 1,1 bis 88 A
  • Netz: 3 AC 600 V: 0,75 bis 45 kW / 1,7 bis 62 A

Besonders geeignet z. B. für Drehtische in der Intralogistik sowie Produktionslinien in der Nahrungsmittelindustrie und der industriellen Fertigung.

Ihre Vorteile:

  • Anschlüsse: Start/Stop, Analogeingang, freiprogrammierbare Digitalein-/-ausgänge (4/1)
  • Kommunikation: Modbus/RS-485, CANopen, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS
  • Schutzart IP31

Produktsupport

Dokumentation: Projektierung

  • Flyer Inverter Drives SMV SMVector NEMA 1 IP31
    Date
    15.09.2017
  • Flyer Migration submicro scm scf to i500 smv
    Date
    18.11.2019

Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU SMV
    Date
    20.01.2020
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU SMV accessories
    Date
    27.05.2020
  • Erklärung EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Erklärung Lenze ARRA certificate of compliance
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed ESV_0.25-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed ESV_4-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.25-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.37-3kW
    Date
    17.01.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed ESV_series_drives_11-22kW
    Date
    17.01.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed ESV_series_drives_30-45kW
    Date
    17.01.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed ESV_series_drives_4-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019

Lenze Austria - Vertrieb & Service