Frequenzumrichter 8400 StateLine
Sorgen für Bewegung bei umfangreichen Maschinenaufgaben
Der Frequenzumrichter 8400 StateLine für einfache, geregelte Bewegung.
Leistungsdaten:
- Netz: 1 AC 230/240 V: 0,25 bis 2,2 kW / 1,7 bis 9,5 A
- Netz: 3 AC 400/500 V: 0,37 bis 45 kW / 1,0 bis 89 A
Besonders geeignet z. B. für Querumsetzer oder Palettierer in der Intralogistik, Extruder in der Kunststoffindustrie sowie Füllsysteme in der Verpackungsindustrie.
Ihre Vorteile:
- Anschlüsse: Start/Stop, Analogein-/-ausgänge (1/1), freiprogrammierbare Digitalein-/-ausgänge (4/1)
- Kommunikation: CANopen on board, EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
- Geeignet für Antriebsaufgaben mit oder ohne Drehzahlrückführung
- Integriertes Bremsenmanagement
- Energiesparfunktion "VFC eco"
- Sicherheitsfunktion STO
Lenze Austria - Vertrieb & Service
- +43 7224 210-0
- +43 7224 210 999
Product Finder 8400 SL
Produktsupport
Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb
-
Betriebsanleitung E84AVSCx 8400 StateLine C
- Date
- 19.11.2016
-
Betriebsanleitung EZAEDE1001 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Gerätehandbuch E84AVxCx 8400 StateLine-HighLine-TopLine 0.25-45kW
- Date
- 28.05.2020
-
Kommunikationshandbuch E84AYCEC POWERLINK MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84AYCER PROFINET MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84AYCET EtherCAT MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84AYCIB INTERBUS MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84AYCPM PROFIBUS MCI module
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch EMF2180IB_EthernetCAN
- Date
- 17.07.2019
-
Kommunikationshandbuch EMF2181IB_ModemCAN
- Date
- 17.07.2019
-
Kommunikationshandbuch EMF2191IB POWERLINK AIF module
- Date
- 27.08.2019
-
Montageanleitung E84AVSCE 8400 StateLine C 0.25-3.0kW
- Date
- 19.11.2016
-
Montageanleitung E84AVSCE 8400 StateLine C 3.0-22kW
- Date
- 29.08.2014
-
Montageanleitung E84AVSCE 8400 StateLine C 30-45kW
- Date
- 28.05.2020
-
Montageanleitung E84AVxCC_8400 StateLine-HighLine-TopLine C Cold_Plate 0.25-45kW
- Date
- 28.05.2020
-
Montageanleitung E84AVxCD 8400 StateLine-HighLine-TopLine C Push-Through 0.25-15kW
- Date
- 14.05.2019
-
Montageanleitung E84AYCEC POWERLINK MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Montageanleitung E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Montageanleitung E84AYCER PROFINET MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Montageanleitung E84AYCET EtherCAT MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Montageanleitung E84AYCIB INTERBUS MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Montageanleitung E84AYCPM PROFIBUS MCI module
- Date
- 08.07.2020
-
Montageanleitung E84AZEVS Terminals 8400 StateLine-HighLine-TopLine
- Date
- 18.11.2016
-
Montageanleitung EZAEDE1000 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Referenzhandbuch E84AVSCx 8400 StateLine C manual
- Date
- 07.10.2019
Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate
-
Erklärung CE Conformity 2006-42-EC Inverter Drives 8400 SU100
- Date
- 27.04.2018
-
Erklärung CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU Inverter Drives 8400 SL-HL-TL Safety 2A
- Date
- 29.10.2020
-
Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 8400 StateLine HighLine TopLine
- Date
- 29.10.2020
-
Erklärung EAC EAC-Inverter
- Date
- 26.10.2019
-
Erklärung Lenze CCC declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Erklärung Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
- Date
- 11.08.2020
-
Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Erklärung Lenze REACH declaration
- Date
- 06.10.2020
-
Erklärung Lenze WEEE declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Erklärung UL CoC UL-listed E84 Accessories
- Date
- 18.01.2020
-
Erklärung UL CoC UL-listed E84AV SC HC TC TP D E 181-302
- Date
- 17.01.2020
-
Erklärung UL CoC UL-listed E84AV SC HC TC TP D E 302-453
- Date
- 18.01.2020
-
Erklärung UL CoC UL-recognized E84AV SC HC TC TP C 181-302
- Date
- 17.01.2020
-
Erklärung UL CoC UL-recognized E84AV SC HC TC TP C 302-453
- Date
- 17.01.2020
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E84AV
- Date
- 10.04.2019
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E84AV Characteristic values 8400 Safety 1B
- Date
- 10.04.2019
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E84AV EC Type-Examination Inverter Drives 8400
- Date
- 29.04.2019
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E84AV EC Type-Examination Inverter Drives 8400 Revision Release List
- Date
- 29.04.2019
-
Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze Sistema Library 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze VDMA66413 Database 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
- Date
- 12.10.2017
Lenze Austria - Vertrieb & Service
- +43 7224 210-0
- +43 7224 210 999