Kompakt, skalierbar, robust

i550 protec ist die neue Umrichterreihe im Leistungsbereich von 0.37 bis 11 kW (0.5 bis 15 hp).
Ihre besonderen Merkmale: schlankes Design, skalierbare Funktionalität und außerordentliche Anwenderfreundlichkeit.

Eine Dezentralisierung empfiehlt sich besonders für große Maschinen, um Installationskosten einzusparen, oder falls im Schaltschrank nicht genug Platz vorhanden ist.

Der i550 protec ist für Anwendungen ausgelegt, die eine dynamische Drehzahl- und Drehmomentsteuerung erfordern, weshalb er sich ideal eignet für viele Anwendungen wie Förderanlagen, Verpackungsmaschinen und Lüfter- und Pumpensysteme.

Angelehnt an die etablierte Hard- und Software der i500-Schaltschrankumrichter - dies bedeutet gleiche Antriebsfunktionalität und Benutzerinteraktion.

Ihre Vorteile:

  • Die Schutzart IP66 (NEMA 4X Indoor & Outdoor), d. h. strahlwasserfest und staubdicht, ermöglicht die Verwendung in rauen Umgebungen.
  • Erster dezentraler Antrieb auf dem Markt mit IO-Link-Schnittstelle
  • Optionaler Wartungs-Schalter für sichere Servicearbeiten
  • Sensorlose Vektorregelung für Synchronmotoren
  • Intuitive Anwenderschnittstelle für schnelles Einstellen mit einer einfachen Navigation durch die Parameterstruktur
  • EPM-Modul für einfache Serieninbetriebnahme und Geräteaustausch
  • USB-Micro-Diagnoseschnittstelle on Board
  • Optional mit Keypad oder WLAN-Diagnosemodul erhältlich

Documentation: Project planing

  • Broschüre Frequenzumrichter i5x0 - cabinet - protec - 8400 motec
    Date
    13.02.2020

  • EPLAN P8-Makros EPLAN library i550 protec frequency inverters
    Date
    09.12.2019

  • Flyer Inverter i550 protec
    Date
    26.11.2019

Lenze Austria - Vertrieb & Service

Produktsupport

Documentation: Commissioning and operation

  • Betriebsanleitung BA i550-protec 0.37-11kW
    Date
    26.02.2020
  • Betriebsanleitung Reference Card Inverter i500
    Date
    12.02.2020

  • Inbetriebnahmehandbuch i550 protec 0.37-11kW (Firmware 05 05 00 00)
    Date
    26.02.2020

  • Montageanleitung Inverter i550 protec Low High IP -11kW
    Date
    05.02.2020

Documentation: Approvals and certificates

  • Erklärung CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i55AP i550 STO Drives
    Date
    07.02.2020
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550 protec
    Date
    20.01.2020
  • Erklärung EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Erklärung Lenze Lenze CCC declaration
    Date
    30.01.2020
  • Erklärung Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Erklärung UL CoC UL-listed _i550 Protec 370W-2.2kW
    Date
    18.01.2020
  • Zertifikat Sicherheitstechnik I5MASA0 EC Type-Examination Inverter Drives i550 protec
    Date
    07.02.2020
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019