Bringen horizontale und vertikale Fördertechnik in Schwung

Der dezentrale Frequenzumrichter 8400 protec für die Wandmontage mit steckbarer Anschlusstechnik.

Leistungsdaten:

  • Netz: 3 AC 400/500 V: 0,75 bis 7,5 kW / 2,4 bis 16,0 A

Besonders geeignet z. B. für Scherenhubtische in der Intralogistik und Elektrohängebahnen in der Automobilindustrie.

Ihre Vorteile:

  • Anschlüsse: Start/Stop, Analogeingang, freiprogrammierbare Digitalein- /-ausgänge (4/2)
  • Kommunikation: CANopen, PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP
  • Einfache Inbetriebnahme mit Steckertechnik (Plug and Drive)
  • Schnelle Verfügbarkeit
  • LED-Anzeige und Status-LEDs
  • Skalierbare Sicherheitsfunktionen
  • Hohe Schutzart IP65

Dokumentation: Projektierung

EPLAN P8-Makros

  • EPLAN P8-Makros EPLAN library 8400 protec frequency inverters
    Date
    28.06.2019

Katalog

  • Katalog Katalog Frequenzumrichter Montage Motor Wand
    Date
    12.08.2019

Lenze Austria - Vertrieb & Service

8400 protec jetzt konfigurieren

Ihr schneller Zugang zu:

  • Produktdetails
  • Produktkonfiguration
  • CAD-Zeichnungen
  • Online-Angebotsanfrage

EASY Product Finder öffnen

Produktsupport

Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

Betriebsanleitung

Gerätehandbuch

  • Gerätehandbuch E84Dxxxx 8400 protec StateLine-HighLine-EMS
    Date
    30.09.2019

Kommunikationshandbuch

  • Kommunikationshandbuch E84Dxxxx EtherNet-IP Interface
    Date
    27.08.2019
  • Kommunikationshandbuch E84Dxxxx PROFIBUS Interface
    Date
    27.08.2019

Montageanleitung

Referenzhandbuch

  • Referenzhandbuch E84DHxxx 8400 protec HighLine
    Date
    16.07.2019
  • Referenzhandbuch E84DSxxx 8400 protec StateLine
    Date
    16.07.2019

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

Zertifikate

  • Erklärung CE Conformity 2006-42-EC Inverter Drives 8400 protec SO10
    Date
    10.04.2019
  • Erklärung CE Conformity 2006-42-EC Inverter Drives 8400 protec SO20-SO30
    Date
    10.04.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU 8400 protec EMS
    Date
    16.07.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 8400 protec
    Date
    24.09.2019
  • Erklärung Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    04.10.2017
  • Erklärung UL CoC UL-listed E84D 8400 protec
    Date
    10.04.2019
  • Erklärung UL CoC UL-recognized E84D 8400 protec
    Date
    10.04.2019
  • Zertifikat Sicherheitstechnik E84Dx Characteristic values 8400 protec
    Date
    16.09.2019
  • Zertifikat Sicherheitstechnik E84Dx EC Type-Examination Inverter Drives 8400 protec
    Date
    10.04.2019
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017