Frequenzumrichter 8400 motec
So einfach kann antreiben sein
Der dezentrale Frequenzumrichter 8400 motec für die Montage auf dem Motor oder an der Wand.
Leistungsdaten:
- Netz: 3 AC 400/480 V: 0,37 bis 7,5 kW / 1,3 bis 16,5 A
Besonders geeignet z. B. für Fahr- und Förderantriebe in der Intralogistik sowie Lüfter- und Pumpenantriebe.
Ihre Vorteile:
- Anschlüsse: Start/Stop, Analogeingang, freiprogrammierbare Digitalein- /-ausgänge (5/1)
- Kommunikation: AS-Interface, CANopen, EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET
- Einfache Inbetriebnahme mit Steckertechnik (Plug and Drive)
- Modularer Aufbau bestehend aus den Modulen Drive Unit, Communication Unit und Wiring Unit
- Große, von weitem sichtbare Diagnose LED-Anzeige
- Energiesparfunktion "VFC eco"
- Sicherheitsfunktion STO
- Hohe Schutzart bis IP65
Lenze Austria - Vertrieb & Service
- +43 7224 210-0
- +43 7224 210 999
Product Finder 8400 motec
Produktsupport
Dokumentation: Projektierung
-
Broschüre Frequenzumrichter i5x0 - cabinet - protec - 8400 motec
- Date
- 14.12.2020
-
EPLAN P8-Makros EPLAN library 8400 motec frequency inverters
- Date
- 27.11.2020
-
Flyer Inverter Drives 8400 motec
- Date
- 15.09.2017
-
Katalog Katalog Frequenzumrichter Montage Motor Wand
- Date
- 28.11.2019
Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb
-
Betriebsanleitung EZAEDE1001 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Gerätehandbuch E84DGxx 8400 motec
- Date
- 19.11.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCA AS-i Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCC CANopen Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCG EtherNet-IP Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCL Ethernet POWERLINK Communcation Unit
- Date
- 19.11.2018
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCP PROFIBUS Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCR PROFINET Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCT EtherCAT Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Montageanleitung E84DGDVBxxx4 8400 motec Drive Unit
- Date
- 11.10.2019
-
Montageanleitung E84DGFCxxxx 8400 motec Communication Unit
- Date
- 11.10.2019
-
Montageanleitung E84DGS2 8400 motec Frame Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DGS3 8400 motec Frame Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DGS4 8400 motec Frame Unit
- Date
- 27.08.2019
-
Montageanleitung E84DGVN1E-2E-3E 8400 motec Wiring Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DGVN4E-5E 8400 motec Wiring Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DZEVBxxxP Plug in modules 8400 motec
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DZEW Brake resistor 8400 motec
- Date
- 26.01.2017
-
Montageanleitung E84DZEWxxxx001 Brake resistor 8400 motec
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DZMAWE1 Wall adapter 8400 motec
- Date
- 12.01.2017
-
Montageanleitung E84DZMAWE2 Wall adapter
- Date
- 27.08.2019
-
Montageanleitung EZAEDE1000 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Referenzhandbuch E84DGDVBx 8400 motec
- Date
- 04.11.2019
Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate
-
Erklärung CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU Inverter Drives 8400 motec SO10
- Date
- 07.02.2020
-
Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU 8400 motec
- Date
- 24.09.2019
-
Erklärung EAC EAC-Inverter
- Date
- 26.10.2019
-
Erklärung Lenze CCC declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Erklärung Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
- Date
- 11.08.2020
-
Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Erklärung Lenze REACH declaration
- Date
- 06.10.2020
-
Erklärung Lenze WEEE declaration
- Date
- 11.08.2020
-
Erklärung UL CoC UL 8400 motec 0.37-3kW and other modules
- Date
- 10.12.2020
-
Erklärung UL CoC UL-Listed 84Motec Fieldpackage
- Date
- 17.01.2020
-
Erklärung UL CoC UL-Recognized 84Motec 4-7.5kW
- Date
- 17.01.2020
-
Zertifikat Industrielle Kommunikation AS-I Certificate E84DGFCA communication module
- Date
- 07.07.2020
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E84DG Characteristic values 8400 motec
- Date
- 10.04.2019
-
Zertifikat Sicherheitstechnik E84DG EC Type-Examination Inverter Drives 8400 motec
- Date
- 10.04.2019
-
Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze Sistema Library 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze VDMA66413 Database 08-2019
- Date
- 04.09.2019
-
Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
- Date
- 12.10.2017
Lenze Austria - Vertrieb & Service
- +43 7224 210-0
- +43 7224 210 999