Die kompakte Steuerung p500 vereint Logic (PLC), Motion und Visualisierung in einem Gerät. Sie eignet sich perfekt als Steuerungs- und Visualisierungssystem innerhalb der Maschine für Anwendungen mit zentraler Bewegungsführung.

Highlights

  • Robuste Steuerung mit Displays in 7", 10.4" und 15"
  • Geeignet für einfache bis anspruchsvolle Einsatzbereiche
  • Hohe Systemverfügbarkeit durch integrierte USV-Lösung
  • Wartungsfreundliches Design ohne Batterie und Lüfter
  • Einfacher Gerätetausch durch steckbare Speicherkarte

Technische Daten und Eigenschaften

Prozessor
Intel® Atom™ 1.75 GHz
Betriebssystem
Windows® CE
Runtime Software: Logic + Motion
VisiWinNET®
1000 Power Tags
Display
7" (17.8 cm), 800 x 480 Pixel
10.4" (26.4 cm), 800 x 600 Pixel
15" (38.1 cm), 1024 x 768 Pixel
resistiver Touchscreen
Kommunikation
EtherCAT-Master
CANopen
PROFIBUS-Master
PROFIBUS-Slave
PROFINET IO-Device
Ethernet 10/100 Mbit/s, 2-Port-Switch
RS232, RS422, RS485

Produkt konfigurieren

Produktsupport

Dokumentation: Projektierung

  • Catalogue Controller based Automation with Servo Inverter i700
    Date
    16.06.2022
  • Katalog CbA Controllers and Industrial PCs
    Date
    15.09.2020

  • EPLAN P8 macros EPLAN library Controller p500
    Date
    09.12.2019

Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

  • Kommunikationshandbuch EtherCAT Controller-based Automation
    Date
    03.12.2020
  • Communication manual PROFIBUS Controller-based Automation
    Date
    02.02.2017
  • Kommunikationshandbuch PROFIBUS Controller-based Automation
    Date
    02.02.2017
  • Kommunikationshandbuch PROFINET Controller-based Automation
    Date
    02.02.2017
  • Kommunikationshandbuch CANopen Controller-based Automation
    Date
    02.02.2017

  • Referenzhandbuch Controller Parameter setting and configuration
    Date
    12.11.2020

  • Mounting instructions P50GAP_P50GAH Panel Controller HMI p500
    Date
    26.01.2017

  • Systemhandbuch Controls Visualisation
    Date
    19.11.2016
Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • Declaration EC Conformity controller_p500
    Date
    14.12.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed Controller p500
    Date
    13.05.2021
  • EAC декларация EAC Panel
    Date
    13.05.2021
  • EAC декларация EAC Controller
    Date
    13.05.2021
Kontaktformular