I/O-System 1000
Höchste Leistung auf kleinstem Raum: I/O-System 1000
Schon auf den ersten Blick besticht die Produktfamilie durch die schmale Bauform der I/O-Module, die Platz für 8 Anschlusspunkte bieten. Sie kommen mit einer Breite von nur 12,5 mm auf der konventionellen Hutschiene aus.
Ihre Vorteile:
- 12,5 mm schmale I/O-Module mit 8 Anschlusspunkten
- Stehende Verdrahtung dank 2-teiligem Konzept: Basismodul und Elektronikmodul
- Buskoppler für die industrielle Kommunikation: CANopen, DeviceNet, EtherCAT, Modbus/RS485, PROFIBUS, PROFINET
- Werkzeuglose Montage auf Hutschiene
- Übersichtliches Beschriftungs- und Diagnosekonzept
- Jedem Kanal ist eindeutig eine LED und ein Beschriftungsfeld zugeordnet
- 64 Module über Rückwandbus anreihbar
- Einfacher Anschluß dank Anschlußplan auf Modul
Lenze Austria - Vertrieb & Service
- +43 7224 210-0
- +43 7224 210 999
Product Finder IO 1000
Produktsupport
Lenze Austria - Vertrieb & Service
- +43 7224 210-0
- +43 7224 210 999