Controller p300
Einen Touch kleiner visualisieren: p300
Basierend auf dem Panel Controller p500 reiht sich der neue p300 nahtlos in unsere Plattform ein, die auf einer durchgängig modernen Systemarchitektur aufbaut. Er vereint Logic (PLC) und Visualisierung kompakt in einem Gerät und eignet sich optimal für Maschinenanwendungen, die nur eine geringe Rechnerleistung benötigen. Mit den gleichen Systemeigenschaften versehen wie sein großer Bruder, liegt seine Stärke in der Visualisierung im Einsatz als HMI. Die Erweiterung des Controller Portfolios um den p300 bietet neue Möglichkeiten im System. Schön, wenn Engineering so einfach ist!
Ihre Vorteile:
- Robuste industrietaugliche Panel Controller mit 10,9 cm (4,3"), 17,8 cm (7") und 26,4 cm (10,4")
- Für grundlegende bis umfangreiche Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben
- Durchgängiges Engineering in allen Phasen des Maschinen-Entstehungsprozesses des Kunden
- Hohe Systemverfügbarkeit
- Integrierte USV-Lösung
- Einfacher Gerätetausch durch tauschbare Speicherkarte
- Wartungsfreiheit durch batterie- und lüfterloses Design
Lenze Austria - Vertrieb & Service
- +43 7224 210-0
- +43 7224 210 999
Product Finder p300
Produktsupport
Lenze Austria - Vertrieb & Service
- +43 7224 210-0
- +43 7224 210 999