Controller c750
IT meets OT - mehr Freiheit im SPS-System
Die Steuerung c750 bringt die beiden Welten OT (Operational Technology) und IT (Information Technology) zusammen. Hierzu wird mit dem Lenze Open-System die SPS um die Funktionalität eines Industrie-PCs erweitert.
Mit Hilfe der Open-System-Architektur wird die Rechenleistung in zwei unabhängige Betriebssysteme aufgeteilt. Ein Betriebssystem ist für Steuerungsaufgaben zuständig, das Andere ist ein offenes Windows 10 IoT für Ihre spezifische Softwareanwendung.
Ihr Vorteil: Windows-basierte Anwendungen können direkt im Open-System-Bereich der Steuerung ausgeführt werden und über eine sichere Verbindung mit dem SPS Bereich kommunizieren. Ein separater Industrie-PC ist nicht erforderlich.
Beispiele:
- Bewertung von Visionssystemen, Barcodelesern, RFIDLesern und 2D/3D-Scannern
- Datenbankanwendungen
- Rezeptverwaltung
- Datenauswertung und Vorverarbeitung für die Übertragung in eine Cloudumgebung
Lenze Austria - Vertrieb & Service
- +43 7224 210-0
- +43 7224 210 999
Product Finder c750
Produktsupport
Lenze Austria - Vertrieb & Service
- +43 7224 210-0
- +43 7224 210 999