Die kompakten Servo-Synchronmotoren m850 sind besonders geeignet für Anwendungen, die eine mittere Dynamik und zugleich ein robustes Antriebsverhalten erfordern, z. B. im Bereich Positionierung, Robotik und Verpackungstechnik sowie für Handhabungsysteme. In Verbindung mit unseren Servoumrichtern ergeben sich leistungsfähige Antriebslösungen.

Highlights

  • Kompakte Bauform
  • Einfache Regelbarkeit durch günstiges Verhältnis der Massenträgheit der Last und des Motors
  • Optimale Rundlaufeigenschaften für exakte Arbeitsergebnisse
  • Optimiert für den Einsatz als Getriebemotoren mit den Getrieben g500, g7x0 und g8x0
  • Kombinierbar mit den Servoumrichtern i700 cabinet und i950 cabinet

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten
2 ... 9.2 kW
4.8 ... 35 Nm
Rückführung
Resolver
Absolutwertgeber
Inkrementalgeber
Digitaler Absolutwertgeber für Einkabeltechnologie (OCT)
Materialteuerungszuschlag

Produkt konfigurieren

Produktsupport

Dokumentation: Projektierung

  • Broschüre Einfuehrung Temperatursensor PT1000
    Date
    16.06.2022

  • Projektierunghandbuch Servo-Planeten-Getriebemotor g7xx-P und g8xx-P mit m850
    Date
    15.06.2022
  • Projektierunghandbuch Servo-Kegelrad-Planeten-Getriebemotor g7xx-B und g8xx-B mit m850
    Date
    15.06.2022
  • Projektierunghandbuch Servo-Synchronmotoren m850
    Date
    08.03.2022

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • Erklärung CE Declaration of ïncorporation M850 with Encoder
    Date
    14.02.2023
  • Erklärung CE Conformity motor m850A
    Date
    14.02.2023
  • Declaration UL CoC UL-recognized m850_motor
    Date
    13.05.2021

  • UKCA geared motor_m85AS
    Date
    05.07.2022
Kontaktformular