Drehstrommotoren MF optimiert für den Frequenzumrichterbetrieb
Kompaktes und hocheffizientes Kraftpaket für den Betrieb am Inverter
Energieeffizienter, inverteroptimierter Drehstrommotor MF für variable Bewegung.
- Leistungsbereich: 0,55 bis 22 kW
- Drehmomentbereich: 1,53 bis 59,2 Nm
Besonders geeignet für Aufgaben, die große Stellbereiche bei kleinen Baugrößen fordern.
Ihre Vorteile:
- Übertrifft die Effizienzklasse IE2
- 4-polige Motoren in den Bauformen B3, B5 und B14
- Stellbereich bis 1:24 mit konstantem Drehmoment
- Schutzart IP55
- Anschlussmöglichkeiten: Klemmenkasten, HAN-Stecker und ICN-Stecker
- Temperaturüberwachung
- Baukastensystem zur funktionellen Anpassung an Ihre Anwendung
- Rückführungssysteme
- Betriebs- und Haltebremsen
- Eigenlüfter und Fremdlüfter
Lenze Austria - Vertrieb & Service
- +43 7224 210-0
- +43 7224 210 999
Product Finder MF
Produktsupport
Lenze Austria - Vertrieb & Service
- +43 7224 210-0
- +43 7224 210 999