Die hocheffizienten IE2-Drehstrommotoren m550-H decken mit integriertem Frequenzumrichter 8400 motec den Leistungsbereich 0.12 ... 0.55 kW ab.

Die premiumeffizienten IE3-Drehstrommotoren m550-P decken mit integriertem Frequenzumrichter 8400 motec den Leistungsbereich 0.75 ... 7.5 kW ab.

Highlights

  • Energieeffizienzklassen für einen wirtschaftlichen und zukunftssicheren Einsatz in vielen Anwendungen und Ländern
  • Skalierbares Baukastensystem zur optimalen Anpassung an die Maschinenanforderungen
  • Einfacher Anschluss per Klemmenkasten oder marktübliche Steckverbinder für eine schnelle Inbetriebnahme
  • Drehzahlanpassung über den integrierten Frequenzumrichter ermöglicht einen universellen Einsatz
  • Optimiert für den Einsatz als Getriebemotoren mit den Getrieben g500

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten
0.12 ... 7.5 kW
1.5 ... 50 Nm
Ausführung
B3
B5
B9
B14
Rückführung
Ohne
Resolver
Absolutwertgeber
Inkrementalgeber
Inkrementalgeber mit Sicherheitsfunktionen

Produkt konfigurieren

Produktsupport

Dokumentation: Projektierung

  • Projektierunghandbuch IE2-IE3-Drehstrommotor m550-H-P
    Date
    24.05.2022

Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • Declaration UL CoC UL-listed_m55Bx_EN
    Date
    07.03.2022
  • Erklärung CE Conformity M55B with gearbox
    Date
    22.10.2021
  • Erklärung CE Conformity motor_M55Bx_with_gearbox G50
    Date
    30.08.2021
  • Erklärung CE Declaration of incorporation M55B_with_EncoderBrake
    Date
    25.05.2021
  • Erklärung Lenze CCC negative declaration
    Date
    13.05.2021
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.05.2021
  • Erklärung Lenze REACH declaration
    Date
    09.05.2022
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    13.05.2021
  • Erklärung UL CoC UL-Energy Efficiency
    Date
    05.03.2021
  • Erklärung UL CoC UL-listed m55Bx
    Date
    05.03.2021