Lenze Smart Products
Lenze Smart Products bewegen die Welt – und Ihre Förderanlage
Mit unseren Smart Products profitieren Sie von einer tausendfach erprobten Antriebslösung für die horizontale Fördertechnik und kommen so noch schneller und sicherer ans Ziel. Wir liefern Fertigbausteine – zugeschnitten auf genau Ihre Aufgaben – schnell geliefert, zukunftssicher und leicht integrierbar.
Wenn Sie hier nicken ...
- Sie suchen nach einer "einfachen" Lösung, die sich funktional einbinden lässt?
- Sie sparen gerne Zeit und Kosten?
- Sie mögen keine langwierigen Fehler- oder Problembeseitigungen?
- Sie erwarten eine schnelle und unkomplizierte Lieferung?
- Sie bevorzugen einen schlanken Prozess bei der Umsetzung Ihrer Maschine?
- Sie erfüllen gerne alle Anforderungen an die Energieeffizienzklasse Ihrer Maschine?
- Sie wollen Ihre Lösung weltweit einsetzen?
... ist das genau Ihr Ding!
Wählen Sie das passenden Lenze Smart Product mit Hilfe der Tabellen aus:
- Fördersystem wählen
- Einbauvariante wählen
- Nutzlast wählen
... fertig!
Lenze Smart Products für Kettenförderer
Einbauvariante/ Nutzlast | Chain Conveyor Inline (CCI) | Chain Conveyor Outline (CCO) |
---|---|---|
bis 1300 kg | Lenze Smart Product CCI-1300 | Lenze Smart Product CCO-1300 |
bis 2600 kg | Lenze Smart Product CCI-2600 | Lenze Smart Product CCO-2600 |
bis 4000 kg | Lenze Smart Product CCI-4000 | Lenze Smart Product CCO-4000 |
bis 5200 kg | Lenze Smart Product CCI-5200 | Lenze Smart Product CCO-5200 |
Lenze Smart Products für Rollenförderer
Einbauvariante/ Nutzlast | Roller Conveyor Inline (RCI) | Roller Conveyor Outline (RCO) |
---|---|---|
bis 2000 kg | Lenze Smart Product RCI-2000 | Lenze Smart Product RCO-2000 |
bis 4000 kg | Lenze Smart Product RCI-4000 | Lenze Smart Product RCO-4000 |
bis 5200 kg | Lenze Smart Product RCI-5200 | Lenze Smart Product RCO-5200 |
Lenze Austria - Vertrieb & Service
- +43 7224 210-0
- +43 7224 210 999