Planeten-Getriebemotoren g7x0-P/g8x0-P + MCA
Die sehr präzisen, platzsparenden, dynamischen Planeten-Asynchron-Getriebemotoren mit hoher konstruktionsbedingter Betriebssicherheit ermöglichen mit Resolvern oder Einkabelgebern als Rückführung präzise Positionierungen.
Die Planetengetriebe g7x0 sind die wirtschaftliche Lösung für sehr viele Servoanwendungen. Mit den g8x0 wird das Verdrehspiel noch weiter reduziert.
Highlights
- Wartungsfreie Lebensdauerschmierung für beliebige Einbaulagen
- Mehr Präzision und dabei flexibel
- Dynamische Anwendungen einfach gelöst
- Motor mit geringen Massenträgheitsmomenten
- Abgestimmt für eine Kombination mit Servoumrichter
Technische Daten und Eigenschaften
| Technische Daten | 0.8 ... 20.3 kW 5 ... 1650 Nm |
|---|