Die effizienten Kegelrad-Getriebemotoren mit 5 einstellbaren Festdrehzahlen sind eine kompakte, leistungsstarke Antriebseinheit für die horizontale Fördertechnik. Sie lassen sich per Smartphone bedienen und direkt am Netz betreiben.

Dank des Kegelradgetriebes verfügen sie über hohe zulässige Radialkräfte, fein abgestufte Übersetzungen und ein geringes Verdrehspiel.

Highlights

  • Hocheffizientes Winkelgetriebe in kompakter Bauform
  • Wellenabmessungen nach Marktstandard und genormte Flansche
  • 5 einstellbare Festdrehzahlen
  • Integrierte Softstartfunktionalität
  • Reduzierte Verdrahtung durch elektronische Schütz- und Motorschutzfunktion

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten
0.47 kW / 1.36 kW
6 ... 1200 Nm
Maximale Übersetzung: i=2935
Ausführung
2-, 3- und 4-stufig

Produkt konfigurieren

Produktsupport

Dokumentation: Projektierung

  • Projektierunghandbuch Kegelrad-Getriebemotor g500-B mit Smart Motor m300-E
    Date
    24.05.2022

  • EPLAN P8-Makros EPLAN library Smart Motor m300
    Date
    21.11.2019
Dokumentation: Inbetriebnahme und Betrieb

Dokumentation: Erklärungen und Zertifikate

  • Erklärung CE Conformity Smart Motor
    Date
    15.02.2023
  • Erklärung CE Conformity M55B with gearbox
    Date
    14.02.2023
  • Erklärung CE Conformity Smart Motor MSEMA MSSMA
    Date
    14.02.2023
  • CCC认证 Certificate Smart Motor_MSEMA
    Date
    25.05.2021
  • УкрСЕПРО сертификат UkrSepro geared motors
    Date
    13.05.2021
  • УкрСЕПРО сертификат UkrSepro AC motors
    Date
    13.05.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed MSSMA_series
    Date
    13.05.2021
Kontaktformular