Flach-Getriebemotoren g500-S + MF + 8400 motec
Die schmalen und platzsparenden Flach-Getriebemotoren sind eine einfach aufsteckbare Antriebseinheit und optimiert für den 120-Hz-Betrieb an einem Frequenzumrichter. Sie lassen sich stufenlos regeln und entsprechen der Effizienzklasse IE3.
Dank des Flachgetriebes verfügen sie über hohe zulässige Radialkräfte, fein abgestufte Übersetzungen und ein geringes Verdrehspiel.
Highlights
- Schmales Aufsteckgetriebe in kompakter Bauform
- Wellenabmessungen nach Marktstandard und genormte Flansche
- Aufeinander abgestimmtes Antriebssystem mit Frequenzumrichter 8400 motec
Technische Daten und Eigenschaften
Technische Daten | 0.55 ... 7.5 kW 5 ... 4500 Nm Maximale Übersetzung: i=4640 |
---|---|
Ausführung | 2-, 3- und 4-stufig |
Produktsupport
-
Broschüre Umrichter - Leistungsverluste nach Ökodesign-Richtlinie
- Date
- 20.05.2022
-
Broschüre Motoren - Leistungsverluste nach Ökodesign-Richtlinie
- Date
- 19.11.2021
-
EPLAN P8-Makros EPLAN library 8400 motec frequency inverters
- Date
- 27.11.2020
-
Katalog Katalog Frequenzumrichter Montage Motor Wand
- Date
- 28.11.2019
-
Flyer Inverter Drives 8400 motec
- Date
- 15.09.2017
-
Flyer Drehstrommotor m550-H-P_IE2-IE3
- Date
- 13.03.2023
-
Flyer Flachgetriebe g500-S
- Date
- 15.02.2021
-
Projektierunghandbuch IE2-IE3-Flach-Getriebemotor g500-S mit m550-H-P
- Date
- 13.03.2023
-
Projektierunghandbuch IE3-Flach-Getriebemotor g500-S mit m540-P
- Date
- 13.03.2023
-
Projektierunghandbuch Flach-Getriebemotor g500-S mit MF, umrichteroptimiert
- Date
- 13.10.2022
-
Gerätehandbuch E84DGxx 8400 motec
- Date
- 14.03.2023
-
Montageanleitung E84DGDVBxxx4 8400 motec Drive Unit
- Date
- 30.12.2021
-
Montageanleitung E84DGS2 8400 motec Frame Unit
- Date
- 03.06.2021
-
Montageanleitung E84DZEVBxxxP Plug in modules 8400 motec
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DGS3 8400 motec Frame Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DZEWxxxx001 Brake resistor 8400 motec
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DGVN4E-5E 8400 motec Wiring Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DGVN1E-2E-3E 8400 motec Wiring Unit
- Date
- 05.11.2019
-
Montageanleitung E84DGFCxxxx 8400 motec Communication Unit
- Date
- 11.10.2019
-
Montageanleitung E84DZMAWE2 Wall adapter
- Date
- 27.08.2019
-
Montageanleitung E84DGS4 8400 motec Frame Unit
- Date
- 27.08.2019
-
Montageanleitung EZAEDE1000 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Montageanleitung E84DZEW Brake resistor 8400 motec
- Date
- 26.01.2017
-
Montageanleitung E84DZMAWE1 Wall adapter 8400 motec
- Date
- 12.01.2017
-
Montageanleitung IE2-IE3-Flach-Getriebemotor g500-S mit m550-H-P
- Date
- 25.05.2022
-
Montageanleitung g500-S shaft-mounted helical gearboxes with motors
- Date
- 22.03.2022
-
Montageanleitung g500-B-H-S Oil compensation reservoir v1-0
- Date
- 05.08.2020
-
Montageanleitung MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
- Date
- 19.03.2019
-
Referenzhandbuch E84DGDVBx 8400 motec
- Date
- 04.11.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCG EtherNet-IP Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCC CANopen Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCA AS-i Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCR PROFINET Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCP PROFIBUS Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCT EtherCAT Communication Unit
- Date
- 12.06.2019
-
Kommunikationshandbuch E84DGFCL Ethernet POWERLINK Communcation Unit
- Date
- 19.11.2018
-
Betriebsanleitung EZAEDE1001 Memory module copier
- Date
- 06.07.2018
-
Erklärung CE Conformity inverter 8400 motec Safety Option SO10
- Date
- 14.02.2023
-
Erklärung CE Conformity inverter 8400 motec
- Date
- 14.02.2023
-
Certificate Industrial communication DoC PROFINET 8400 motec
- Date
- 10.02.2023
-
Zertifikat Sicherheitstechnik EC Type-Examination 8400 motec Safety Option SO10
- Date
- 09.02.2023
-
Zertifikat Sicherheitstechnik EC Type-Examination 8400 motec Safety Option SO10 Revision Release List
- Date
- 09.02.2023
-
Zertifikat Sicherheitstechnik Characteristic values 8400 motec
- Date
- 08.02.2023
-
Certificate Safety engineering UK Type-Examination 8400 motec_E84DG_Revision Release List
- Date
- 01.09.2022
-
Certificate Safety engineering UK Type-Examination 8400 motec_E84DG
- Date
- 01.09.2022
-
УкрСЕПРО сертификат UkrSepro_Inverter
- Date
- 16.06.2022
-
Certificate Industrial communication DoC AS-I_E84DGFCA
- Date
- 25.05.2021
-
Declaration UL CoC UL-recognized 8400 motec 0.37-3kW and modules
- Date
- 17.05.2021
-
Declaration UL CoC UL-Listed 84Motec Fieldpackage
- Date
- 17.05.2021
-
Declaration UL CoC UL-Recognized 84Motec 4-7.5kW
- Date
- 13.05.2021
-
Erklärung Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
- Date
- 11.08.2020
-
Erklärung CE Conformity geared motor m5AP
- Date
- 15.02.2023
-
Erklärung CE Conformity geared motor_m54AP
- Date
- 15.02.2023
-
Erklärung CE Conformity geared motor m240AP
- Date
- 15.02.2023
-
Erklärung CE Conformity M55B with gearbox
- Date
- 14.02.2023
-
Erklärung CE Conformity geared motor MH
- Date
- 14.02.2023
-
Erklärung CE Conformity geared motor MFFMA MFEMA MFSMA
- Date
- 14.02.2023
-
Erklärung CE Conformity geared motor MDFMA MDEMA MDSMA MDERA
- Date
- 14.02.2023
-
Erklärung CE Conformity motor MHFMARS132-22B1C
- Date
- 14.02.2023
-
CCC认证 Selfdeclaration_M55xP_DE_CN_AT_FR
- Date
- 09.11.2022
-
Declaration UL CoC UL-listed m55Bx
- Date
- 05.07.2022
-
Declaration UL CoC UL-listed_m55Bx_EN
- Date
- 07.03.2022
-
Declaration UL CoC UL-Energy Efficiency
- Date
- 04.11.2021
-
УкрСЕПРО сертификат UkrSepro geared motors
- Date
- 13.05.2021
-
УкрСЕПРО сертификат UkrSepro AC motors
- Date
- 13.05.2021
-
UKCA Safety_8400 Motec Basic safety
- Date
- 06.07.2022
-
UKCA M55B_with_gearbox_EN
- Date
- 05.07.2022
-
UKCA M55B_with_gearbox
- Date
- 05.07.2022
-
UKCA MFxMA_with_gearbox
- Date
- 05.07.2022