Kompaktní řídicí jednotka p500 sjednocuje logiku (PLC), řízení pohybů (Motion) a vizualizaci v jednom přístroji. Jako řídicí a vizualizační systém se v rámci stroje perfektně hodí pro aplikace s centrálním řízením pohybu.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Robustní řídicí jednotka s displeji o rozměrech 7", 10.4" a 15"
  • Vhodná od jednoduchých až po náročné oblasti použití
  • Vysoká dostupnost systému díky integrovanému řešení UPS
  • Pro údržbu přívětivé konstrukční řešení bez baterie a ventilátoru
  • Jednoduchá výměna přístroje díky zásuvné paměťové kartě

Technické údaje a vlastnosti

Procesor
Intel® Atom™ 1.75 GHz
Operační systém
Windows® CE
Runtime software: Logic + Motion
VisiWinNET®
1000 Power Tags
Displej
7" (17.8 cm), 800 x 480 pixelů
10.4" (26.4 cm), 800 x 600 pixelů
15" (38.1 cm), 1024 x 768 pixelů
Rezistivní dotyková obrazovka
Komunikace
EtherCAT-Master
CANopen
PROFIBUS-Master
PROFIBUS-Slave
PROFINET IO-Device
Ethernet 10/100 Mbit/s, 2portový switch
RS232, RS422, RS485

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Konfigurace výrobku

Produktová podpora

Dokumentace: Plánování projektu

  • Catalogue Controller based Automation with Servo Inverter i700
    Date
    16.06.2022
  • Catalogue CbA Controllers and Industrial PCs
    Date
    15.09.2020

  • EPLAN P8 macros EPLAN library Controller p500
    Date
    09.12.2019

Dokumentace: Obsluha a oživení

  • Communication manual EtherCAT Controller-based Automation
    Date
    03.12.2020
  • Communication manual PROFIBUS Controller-based Automation
    Date
    02.02.2017
  • Kommunikationshandbuch PROFIBUS Controller-based Automation
    Date
    02.02.2017
  • Communication manual PROFINET Controller-based Automation
    Date
    02.02.2017
  • Communication manual CANopen Controller-based Automation
    Date
    02.02.2017

  • Reference manual Controller Parameter setting and configuration
    Date
    12.11.2020

  • Mounting instructions P50GAP_P50GAH Panel Controller HMI p500
    Date
    26.01.2017

  • System manual Controls Visualisation
    Date
    19.11.2016
Dokumentace: Schválení a certifikáty

  • Declaration EC Conformity controller p500
    Date
    14.02.2023
  • Declaration UL CoC UL-listed Controller p500
    Date
    13.05.2021

  • UKCA DoC controller p500
    Date
    01.11.2022

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Kontaktní formulář