Planetové převodovky MPR a MPG
Nejvyšší přesnost a dynamika
Kombinace tvořená planetovou převodovkou Vogel MPR a MPG a servomotorem Lenze je optimálním řešením pro dynamické nebo vysoce dynamické aplikace, které vyžadují nejvyšší přesnost.
Například každodenní úkoly v polygrafickém a obalovém průmyslu, v manipulační a robotické technice, plnicí a dopravní technice a ve všeobecném strojírenství.
Planetové převodovky MPR a MPG se vyznačují nadprůměrnou torzní tuhostí kombinovanou s torzní vůlí až do 1 úhlové minuty.
Ve spojení se synchronními servomotory MCS a asynchronními servomotory MCA vznikají flexibilní a mimořádně energeticky účinná řešení, která mohou pokrýt téměř každou aplikaci.
Výhody pro Vás:
- Robustní planetová převodovka s plnou hřídelí (MPR) nebo s přírubovou hřídelí (MPG)
- Vysoká přesnost aplikace díky nízké torzní vůli (min. <=1 úhlová minuta)
- Efektivní řešení pohonu s vysokou účinností (>= 95 až >= 97 %)
- Libovolná montážní poloha, kterou lze měnit i dodatečně
- Stupeň krytí IP65 (prachotěsné, ochrana proti vodě stříkající pod libovolným úhlem)
Kombinovatelné s následujícími motory:
- se synchronními a asynchronními servomotory: rozsah výkonu od 0,25 do 20,3 kW
Lenze v České Republice - Hlavní sídlo
- +420 565 507 111
- +420 565 507 109
Produktová podpora
Lenze v České Republice - Hlavní sídlo
- +420 565 507 111
- +420 565 507 109