Stejnosměrné motory v rozsahu výkonů 0,33 až 27 kW

V drsném průmyslovém prostředí se po desetiletí osvědčovalo používání stejnosměrných motorů s normovanými skříněmi ve stupni krytí IP54. Lze je instalovat flexibilně v různých provedeních a montážních polohách. Kombinování s převodovkami, brzdami a systémy zpětné vazby je jednoduché. Axiální nucené větrání vede k velkému regulačnímu rozsahu při plném točivém momentu.

Motory jsou vybaveny kompenzačním vinutím. To zajišťuje proporcionalitu točivého momentu / proudu, která je u některých motorů dána až do hodnoty 3násobku jmenovitého proudu. To umožňuje například dynamické polohování nebo krátkodobé těžké rozběhy. V konstrukčních velikostech IEC 90 až 160 je možné podle napětí kotvy a otáček dosáhnout výkonů od 0,33 do 27 kW.

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Produktová podpora

Dokumentace: Schválení a certifikáty

  • Declaration EC Conformity 2006-95-EC MGxxxx DC motors
    Date
    26.09.2017
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Product lifecycle 3

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)