Asynchronní servomotory MDFQA
Motory s vnitřním chlazením v rozsahu výkonů 22,6 kW až 95 kW
S vnitřním chlazením, vysoká životnost, široký rozsah regulace otáček a točivé momenty do 1400 Nm.
Motory s vnitřním chlazením konstrukční řady MDFQA jsou konstruovány pro trvalý provoz při vysokých točivých momentech. Se svými velkoryse koncipovanými ložisky a speciálním uspořádáním vinutí garantují dlouhou životnost a optimální chování při provozu za všech pohonných situací.
Motory mají jmenovité točivé momenty až 434 Nm a špičkové točivé momenty až 1400 Nm v rozsahu výkonů mezi 22,6 kW a 95 kW. Mají kompaktní konstrukci se stupněm krytí IP23 a byly vyvinuty speciálně pro provoz s měniči frekvence a servoměniči Lenze.
Velké spektrum variant ukazuje široké pole možných použití. Široká oblast odbuzení s vysokými rezervami točivého momentu umožňuje trvalý provoz až do vysokých otáček.
Produktová podpora
Lenze v České Republice - Hlavní sídlo
- +420 565 507 111
- +420 565 507 109
Product lifecycle 2
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)