Human Machine Interfaces řady EPM
Textové displeje, grafické displeje, dotykové obrazovky a ruční terminály k zobrazování a ovládání.
Jako Human Machine Interfaces jsou k dispozici výrobky řady EPM:
Textové displeje
Textové displeje představují cenově příznivé a kompaktní řešení pro jednoduché aplikace v automatizaci strojů. Se svou malou montážní hloubkou se hodí tam, kde je k dispozici jen úzký prostor. 2- až 4řádkové displeje mají podsvícení, jsou sériově vybaveny systémovou sběrnicí Lenze a různými systémovými a funkčními tlačítky.
Grafické displeje
Grafický displej sdružuje hospodárnost, funkčnost a vysoký komfort obsluhy v moderním designu. Kompaktní přístroj s integrovanou systémovou sběrnicí je schopen spravovat receptury a graficky znázorňovat data. Okamžitá vizualizace trendů ve výrobě umožňuje optimálně řídit strojní procesy.
Dotykové obrazovky
Naše spektrum dotykových obrazovek Vám umožňuje cenově příznivý vstup do světa grafiky. Všechny přístroje jsou vybaveny systémovou sběrnicí a umožňují Vám nejvyšší flexibilitu v uspořádání uživatelského rozhraní. Zejména pro náročné vizualizace máte prostřednictvím TFT provedení o velikosti 10,4" k dispozici vhodný přístroj.
Ruční terminál
Ruční terminál Vám umožňuje ovládání a sledování přímo na místě. Díky své nízké hmotnosti a provedení s dotykovou obrazovkou se komfortně a snadno obsluhuje. Okamžitý přístup k ovládacímu přístroji při současném pohledu na stroj, příp. obrobek podporuje rychlé uvedení do provozu.
Produktová podpora
Lenze v České Republice - Hlavní sídlo
- +420 565 507 111
- +420 565 507 109
Product lifecycle 4
Current status
0: available1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)