Pro základní úkoly strojů

Energeticky účinný asynchronní motor m240-P (IE3) pro pohyb s konstantní rychlostí.

  • Rozsah výkonu: 0,75 až 45 kW
  • Rozsah točivého momentu: 5 až 290 Nm

Vhodné pro provoz na síti.

Výhody pro Vás:

  • od 0,75 kW třída účinnosti IE3
  • 2- a 4pólové motory v provedení B3, B5 a B14
  • stupeň krytí IP55
  • možnosti připojení: svorkovnice
  • kontrola teploty
  • provozní a klidové brzdy
  • vlastní ventilátor

Dokumentace: Plánování projektu

  • Broschüre Lenze BlueGreen Solutions Energieeffiziente Drehstrommotoren
    Date
    02.07.2019

  • Flyer Drehstrommotoren MD MH m2x0 m300 Netzbetrieb
    Date
    05.12.2019

  • Katalog Getriebemotoren g500-BHS mit Drehstrommotoren MD m2x0 Netzbetrieb IE1 IE3
    Date
    26.06.2019
  • Katalog Gxx geared motors mains-operated IE3
    Date
    13.01.2020
  • Katalog IE3 m550-P m240-P AC motors
    Date
    04.09.2018

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Produktová podpora

Dokumentace: Obsluha a oživení

  • Betriebsanleitung m200-P Three-phase AC motors
    Date
    13.01.2017

  • Montageanleitung MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Dokumentace: Schválení a certifikáty

  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m20AP m200-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m24AP m240-P motors
    Date
    24.07.2019
  • Erklärung Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Zertifikat CCC CCC certificate m240 m550 AC motors
    Date
    30.01.2020
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Product lifecycle 0

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)