Motory s vnitřním chlazením v rozsahu výkonů 22,6 kW až 95 kW

S vnitřním chlazením, vysoká životnost, široký rozsah regulace otáček a točivé momenty do 1400 Nm.

Motory s vnitřním chlazením konstrukční řady MDFQA jsou konstruovány pro trvalý provoz při vysokých točivých momentech. Se svými velkoryse koncipovanými ložisky a speciálním uspořádáním vinutí garantují dlouhou životnost a optimální chování při provozu za všech pohonných situací.

Motory mají jmenovité točivé momenty až 434 Nm a špičkové točivé momenty až 1400 Nm v rozsahu výkonů mezi 22,6 kW a 95 kW. Mají kompaktní konstrukci se stupněm krytí IP23 a byly vyvinuty speciálně pro provoz s měniči frekvence a servoměniči Lenze.

Velké spektrum variant ukazuje široké pole možných použití. Široká oblast odbuzení s vysokými rezervami točivého momentu umožňuje trvalý provoz až do vysokých otáček.

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Produktová podpora

Dokumentace: Obsluha a oživení

  • Montageanleitung MDxKS-MDxKA-MDFQA Servo motors
    Date
    28.04.2015

Dokumentace: Schválení a certifikáty

  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFQA geared motors
    Date
    24.07.2019

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Product lifecycle 2

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)