Servoměniče 9300

Inteligentní pohon pro modulární stroje, rozsah výkonu: 0,37 až 75 kW

Inteligentní pohony řady 9300 se ideálně hodí k samostatnému řízení dílčích procesů v rámci stroje. Vycházejí z promyšlených standardních aplikací a je možné snadno realizovat individuální rozšíření pomocí volně propojitelných funkčních bloků, což odlehčuje řízení a umožňuje využití modulární koncepce strojů. Řada je univerzálně použitelná v rozsahu výkonů od 0,37 do 75 kW.

S cílem, aby se vyhovělo nejrůznějším požadavkům servotechniky, jsou k dispozici čtyři varianty:

  • 9300 servoměnič
  • 9300 polohovací servoregulátor
  • 9300 elektronická vačka
  • 9300 servoregulátor pro regulaci tiskové značky

Použití jednotného uživatelského rozhraní snižuje požadavky na kvalifikaci: jednou naučené ‒ vždy použitelné. Pomocí násuvných komunikačních modulů AIF lze jednoduše realizovat integraci do běžných systémů datových sběrnic. Přístroje se volitelně dodávají s integrovanou funkcí „bezpečně odpojený moment“ (bezpečné zastavení).

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Servo Drives ECS

Měniče pro regulované, dynamické pohyby

Výstupní proud: 2 až 20 A (1,1 až 13,8 kW)

9300 Servo PLC

9300 Servo PLC

9300 Servo PLC

9300 Servo PLC

Výkonný servoměnič s integrovaným PLC, rozsah výkonu: 0,37 až 75 kW

Měnič 9300 vector

Měnič 9300 vector

Měnič 9300 vector

Měnič 9300 vector

Měnič frekvence pro náročné aplikace, rozsah výkonu: 0,37 až 90 kW

Inverter Drives smd

Inverter Drives smd

Inverter Drives smd

Inverter Drives smd

Měniče pro řízený pohyb

Rozsah výkonu: 0,25 až 22 kW (1,3 až 46 A)

Měnič 8200 vector

Měnič 8200 vector

Měnič 8200 vector

Měnič 8200 vector

Modulárně uspořádaný měnič frekvence pro standardní použití, rozsah výkonu: 0,25 až 90 kW

Měnič 8200 motec

Měnič 8200 motec

Měnič 8200 motec

Měnič 8200 motec

Měnič frekvence pro decentralizované aplikace, rozsah výkonu 0,25 až 7,5 kW

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Local Control Unit (LCU)

Decentralizované řízení motoru pro válečkové dráhy, otočné stoly a zdvihové mechanizmy

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Overhead Control Unit (OCU)

Decentralizované řízení motorů pro elektrické závěsné dopravníky a pohony pojezdů, zdvihů, chapačů a otočí

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Inductive Control Unit (ICU)

Decentralizované řízení motorů pro pozemní dopravu

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

Životní cyklus produktu

Produkt ist abgekündigt: Alle Kunden, die eine entsprechende  Liefervereinbarung mit Lenze getroffen haben, werden in der gewohnten und vereinbarten Form weiterhin mit dem Produkt beliefert.

Nástupnický výrobek