Přináší řízený pohyb do jednoduchých aplikací.

Frekvenční měnič 8400 BaseLine pro řízený pohyb s komunikací.

Výkonové údaje:

  • Síť: 1 AC 230/240 V: 0,25 až 2,2 kW
  • Síť: 3 AC 400/500 V: 0,37 až 3,0 kW

Vhodné zejména pro pohony dopravníků, čerpadla a ventilátory.

Výhody pro Vás:

  • Připojení: start/stop, analogový vstup, volně programovatelné digitální vstupy/výstupy (4/1)
  • Komunikace: CANopen, volitelně
  • Snadné a rychlé uvedení do provozu
  • Integrovaná ochrana motoru před přetížením

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Product Finder 8400 BL

Produktová podpora

Dokumentace: Plánování projektu

  • EPLAN P8 macros EPLAN library 8400 frequency inverters
    Date
    27.11.2020

Dokumentace: Obsluha a oživení

  • Communication manual E84AYCEC POWERLINK MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCER PROFINET MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCET EtherCAT MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCIB INTERBUS MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCPM PROFIBUS MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual EMF2180IB_EthernetCAN
    Date
    17.07.2019
  • Communication manual EMF2181IB_ModemCAN
    Date
    17.07.2019
  • Communication manual EMF2191IB POWERLINK AIF module
    Date
    27.08.2019

  • Reference manual E84AVBCE 8400 BaseLine C
    Date
    26.01.2017
  • Reference manual E84AVBDE 8400 BaseLine D
    Date
    18.11.2016

Dokumentace: Schválení a certifikáty

  • Declaration EC Conformity 8400 BaseLine
    Date
    19.05.2021
  • Erklärung EAC EAC Inverter_B04996-19
    Date
    30.03.2021
  • Erklärung EAC EAC Inverter_B06729-20
    Date
    12.05.2021
  • Erklärung EAC EAC Inverter_В05675-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    13.05.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed E84 Accessories
    Date
    18.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed E84AV BaseLine
    Date
    18.01.2020
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Characteristic values 8400 Safety_E84AV_1B
    Date
    25.05.2021
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Characteristic values 8400 Safety_E84AV_2A
    Date
    25.05.2021
  • Certificate Safety engineering EC Type-Examination 8400_E84AV
    Date
    25.05.2021
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017