Lenze 8200 motec and 8200 vector frequency inverters

Původní frekvenční měniče a servoměniče

Osvědčené pohony s měničem a servopohony

Původní frekvenční měniče a servoměniče se nacházejí po celém světě v nesčetných sériových strojích. Tam zajišťují ve vysoké kvalitě firmy Lenze bezproblémové používání Vašich strojů a zařízení.

Chcete si k tomu přečíst více? Zde najdete podrobnější informace k našim osvědčeným původním výrobkům.

Servoměniče pro montáž do rozvaděče

  • Servoměnič řady ECS
  • Servoměnič řady 9300
  • Servoměnič 9300 PLC

Frekvenční měnič pro montáž do rozvaděče

  • Frekvenční měnič 9300 vector
  • Frekvenční měnič 8200 vector
  • Frekvenční měnič řady SMD

Frekvenční měnič pro montáž na motor nebo decentralizovanou montáž

  • Frekvenční měnič 8200 motec do stupně krytí IP65
  • Řízení motorů LCU do stupně krytí IP54
  • Řízení motorů OCU do stupně krytí IP54
  • Řízení motorů ICU do stupně krytí IP54