Pro základní úkoly strojů.

Asynchronní motor Basic MD/MH pro pohyb s konstantní rychlostí.

  • Rozsah výkonu: 0,06 až 45 kW
  • Rozsah točivého momentu: 0,43 až 290 Nm

Vhodné pro síťový provoz a pro aplikace, které si vystačí bez typických nástaveb, jako jsou cizí ventilátory nebo brzdy.

Výhody pro Vás:

  • Od 0,75 kW třída účinnosti IE2
  • Do 5,5 kW jako 2-, 4- a 6pólové motory v provedeních B3, B5 a B14
  • Od 7,5 kW jako 4pólové motory v provedeních B3 a B5
  • Stupeň krytí IP55
  • Možnosti připojení: svorkovnice
  • kontrola teploty
  • vlastní ventilátor

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Produktová podpora

Dokumentace: Plánování projektu

  • Brochure Lenze BlueGreen Solutions Energy-Efficient AC Motors
    Date
    02.07.2019

  • Catalogue Basic MD MH AC motors
    Date
    11.12.2017

Dokumentace: Obsluha a oživení

  • Návod k obsluze MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

Dokumentace: Schválení a certifikáty

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
    Date
    05.06.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFMA MDEMA MDSMA MDERA geared motors
    Date
    22.06.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MDERA AC motors factory China
    Date
    30.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MDxMA AC motors
    Date
    30.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MDxMA S6 AC motors factory Germany
    Date
    30.01.2020
  • Certificate CCC CCC certificate MHxMA AC motors
    Date
    20.01.2020
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro geared motors
    Date
    10.04.2019

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Product lifecycle 2

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)