Efektivní při základních a rozsáhlých úkolech strojů

Energeticky účinný asynchronní motor m550-P (IE3) pro pohyby s konstantní a proměnnou rychlostí.

  • Rozsah výkonu: 0,75 až 45 kW
  • Rozsah točivého momentu: 4,9 až 290 Nm

Vhodné pro provoz s frekvenčními měniči a energeticky účinný provoz na síti.

Výhody pro Vás:

  • energetická účinnost podle IE3
  • 4pólové motory v provedení B3, B5 a B14
  • rozsah nastavení do 1:17,4 s konstantním točivým momentem
  • stupeň krytí IP55
  • stavebnicový systém pro funkční přizpůsobení Vaší aplikaci
  • možnosti připojení: svorkovnice, konektor HAN, konektor ICN
  • kontrola teploty
  • systémy zpětné vazby
  • provozní a klidové brzdy
  • vlastní a cizí ventilátor

Produktová podpora

Dokumentace: Plánování projektu

  • Broschüre Einfuehrung Temperatursensor PT1000
    Date
    02.07.2019
  • Broschüre Lenze BlueGreen Solutions Energieeffiziente Drehstrommotoren
    Date
    02.07.2019

  • Flyer Drehstrommotoren Mx m5x0 Umrichterbetrieb
    Date
    26.06.2019

  • Katalog Getriebemotoren g500-BHS mit Drehstrommotoren MD m5x0 Umrichterbetrieb IE1 IE3
    Date
    24.06.2020
  • Katalog Gxx geared motors inverter-operated IE3
    Date
    13.01.2020
  • Katalog IE3 m550-P m240-P AC motors
    Date
    04.09.2018

Dokumentace: Obsluha a oživení

  • Betriebsanleitung m500-P Three-phase AC motors
    Date
    22.08.2019

  • Montageanleitung MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Dokumentace: Schválení a certifikáty

  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC m50AP m500-P motors
    Date
    10.04.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m54AP-Motoren
    Date
    22.06.2020
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU m5AP m550-P motors
    Date
    22.06.2020
  • Erklärung Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Erklärung UL CoC UL-recognized m500_m550_motor
    Date
    17.01.2020
  • Zertifikat CCC CCC certificate m240 m550 AC motors
    Date
    05.05.2020
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Product lifecycle 1

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)