Synchronní servomotory MDxKS
Udrží si při vysokém točivém momentu chladnou hlavu
Synchronní servomotor MDxKS pro přesně regulovaný pohyb.
- Rozsah točivého momentu: 2,8 až 52 Nm
- Rozsah výkonu: 1,1 až 5,9 kW
Vhodné zejména pro aplikace vyžadující nejvyšší dynamiku.
Výhody pro Vás:
- Vysoká přetížitelnost
- Velká úhlová zrychlení
- Konektory pro rychlou montáž a snadný servis
- Resolver jako zpětná vazba, alternativně: Inkrementální snímač nebo snímač absolutní hodnoty
- K dodání s klidovou brzdou
- S vlastním nebo externím chlazením
- Stupeň krytí IP65 (s externím chlazením IP54)
- Pro ještě větší přesnost a energetickou účinnost
Lenze v České Republice - Hlavní sídlo
- +420 565 507 111
- +420 565 507 109
Product Finder MDxKS
Produktová podpora
Lenze v České Republice - Hlavní sídlo
- +420 565 507 111
- +420 565 507 109