Pro základní úkoly strojů

Asynchronní motor MD (IE1) pro pohyb s konstantní a proměnnou rychlostí.

  • Rozsah výkonu: 0,12 až 22 kW
  • Rozsah točivého momentu: 0,8 až 144 Nm

Vhodné pro provoz na síti.

Výhody pro Vás:

  • 2-, 4- a 6pólové motory v provedení B3, B5 a B14
  • stupeň krytí IP55
  • možnosti připojení: svorkovnice, konektor HAN, konektor ICN
  • kontrola teploty
  • stavebnicový systém pro funkční přizpůsobení Vaší aplikaci
  • provozní a klidové brzdy
  • vlastní ventilátor

Dokumentace: Plánování projektu

  • Broschüre Einfuehrung Temperatursensor PT1000
    Date
    02.07.2019
  • Broschüre Lenze BlueGreen Solutions Energieeffiziente Drehstrommotoren
    Date
    02.07.2019

  • Flyer Drehstrommotoren MD IE1
    Date
    26.06.2019
  • Flyer Drehstrommotoren MD MH m2x0 m300 Netzbetrieb
    Date
    05.12.2019
  • Flyer Drehstrommotoren Mx m5x0 Umrichterbetrieb
    Date
    26.06.2019

  • Katalog Getriebemotoren g500-BHS mit Drehstrommotoren MD m2x0 Netzbetrieb IE1 IE3
    Date
    26.06.2019
  • Katalog Getriebemotoren g500-BHS mit Drehstrommotoren MD m5x0 Umrichterbetrieb IE1 IE3
    Date
    26.06.2019
  • Katalog Getriebemotoren g500-BHS mit Drehstrommotoren MD MH Umrichter- und Netzbetrieb IE1 IE2
    Date
    26.06.2019
  • Katalog GKR GKS GSS gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    13.01.2020
  • Katalog GST GFL gearboxes with MD MH AC motors
    Date
    13.01.2020
  • Katalog Gxx geared AC motors MDxMA ATEX compliant
    Date
    13.01.2020
  • Katalog MF IE2 MH IE1 MD AC motors
    Date
    04.09.2018

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Konfigurovat MD nyní

Váš rychlý přístup k:

  • Detaily produktu
  • Konfigurace produktu
  • CAD výkresy
  • M-n Charakteristický
  • Online nabídka

Otevřít EASY Product Finder

Produktová podpora

Dokumentace: Obsluha a oživení

  • Betriebsanleitung MDxMA-MHxMA-MFxMA-MDERA-MHERA Three-phase AC motors
    Date
    19.11.2016

  • Montageanleitung HAN Plug assignment diagram
    Date
    13.12.2016
  • Montageanleitung MxxMA-MxERA V1 KK0 KK1 AC motors
    Date
    02.07.2015
  • Montageanleitung MXXMA-MXXRA-M2XAP-M5XAP Three-phase AC motors
    Date
    19.03.2019

Dokumentace: Schválení a certifikáty

  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU MDxKA
    Date
    10.04.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFMA MDEMA MDSMA MDERA geared motors
    Date
    24.07.2019
  • Erklärung CE Declaration 2006-42-EC Motors with encoder
    Date
    24.07.2019
  • Erklärung Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Erklärung UL CoC UL-recognized MxxMA asynchronous motors
    Date
    17.01.2020
  • Zertifikat CCC CCC certificate MDERA AC motors factory China
    Date
    30.01.2020
  • Zertifikat CCC CCC certificate MDxMA AC motors
    Date
    30.01.2020
  • Zertifikat CCC CCC certificate MDxMA S6 AC motors factory Germany
    Date
    30.01.2020
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro AC motors
    Date
    27.05.2019
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro geared motors
    Date
    10.04.2019

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo