Asynchronní motory napájené přímo ze sítě

Jednoduché a přitom účinné.

Ve výkonovém rozsahu 0,12 až 45 kW nabízí Lenze asynchronní motory napájené ze sítě pro základní úlohy. Tyto pohony se liší ve třídě účinnosti a lze je využít u provedení nezbytných při provozu s napájením ze sítě.

Vaše výhody:

  • Různé třídy účinnosti pro maximálně hospodárné využití
  • Úspora místa kompaktní přímou montáží na převodovky Lenze
  • Optimální přizpůsobení brzdných vlastností volitelnými klidovými a provozními brzdami
  • Volitelně ochrana proti přehřátí kontrolou teploty
Lenze Smart Motor

Lenze Smart Motor pro provoz na pevné …

Lenze Smart Motor

Lenze Smart Motor

Lenze Smart Motor snižuje počet variant pohonů až o 70 %. Bez stykače a spouštěče motoru, s volně nastavitelnými otáčkami a řadou integrovaných funkcí pro dopravníkové aplikace.

IE3 motory m240-P

IE3 asynchronní motory m240-P pro …

IE3 motory m240-P

IE3 motory m240-P

IE3 asynchronní motory pro pohyb s konstantní rychlostí. Vhodné pro provoz na pevné síti. Rozsah výkonu: 0,75 až 45 kW (5 až 290 Nm).

IE2 motory MH

IE2 asynchronní motory MH pro provoz …

IE2 motory MH

IE2 motory MH

Energeticky účinné asynchronní motory (IE2) pro pohyb s konstantní nebo proměnnou rychlostí. Vhodné pro provoz na pevné síti. Rozsah výkonu: 0,75 až 45 kW (5,08 až 290 Nm).

IE1 motory MD

IE1 asynchronní motory MD pro provoz …

IE1 motory MD

IE1 motory MD

Asynchronní motory pro pohyb s konstantní nebo proměnnou rychlostí. Vhodné pro provoz na pevné síti. Rozsah výkonu: 0,12 až 22 kW (0,8 až 144 Nm).

Další informace