Servoregulátory i700

Generace jednoduchosti pro víceosé aplikace

Servoměnič pro regulované, dynamické pohyby

Výkonové údaje napájecích modulů:

  • síť: 3 AC 400/480 V

Výkonové údaje osových modulů:

  • jednoduchá osa: 0,75 až 15 kW / 2,5 až 32 A
  • dvojitá osa: 0,75 až 7,5 kW / 2,5 až 16 A

Vhodné zejména pro: manipulační a balicí stroje i robotické aplikace

Vaše výhody:

  • ovládání: digitální vstupy/výstupy (2/0)
  • zpětná vazba pro resolver a enkodér
  • komunikace: EtherCAT
  • vícenásobně přetížitelné osové moduly pro výstupní špičkové proudy 5 až 64 A, dvojité osy až 32 A
  • Servoregulátory pro „controller based“ automatizaci ve spojení s různými kontroléry
  • provozní režimy podle CIA 402 (polohování, regulace rychlosti, točivého momentu)
  • bezpečnostní funkce STO
i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

The new i950 servo inverter that we have added to our automation system fits smoothly into our automation platform with which it is completely compatible.

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Servo Drives 9400 HighLine

Přesvědčí při náročných úkolech strojů v jednoosých nebo víceosých aplikacích.

Servoměniče pro regulované přesné a dynamické pohyby

Měnič frekvence i500

Měnič frekvence i500

Měnič frekvence i500

Měnič frekvence i500

i500 je nová řada měničů frekvence s rozsahem výkonů od 0,25 do 132 kW.

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Inverter Drives 8400 TopLine

Měnič frekvence pro regulované, dynamické pohyby.

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

Inverter Drives 8400 HighLine

dopraví vše přesně na místo

Měniče frekvence pro jednoduše regulovaný pohyb a polohování

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Inverter Drives 8400 StateLine

Zajišťují pohyb u rozsáhlých úkolů strojů

Měniče frekvence pro jednoduchý regulovaný pohyb

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Inverter Drives 8400 BaseLine

Přináší řízený pohyb do základních úkolů strojů.

Měniče frekvence pro řízený pohyb s komunikací

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Inverter Drives SMVector IP31

Variabilní funkce při rozsáhlých úkolech strojů

Výkonný měnič frekvence pro řízený pohyb.

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation