Udělá dobrý dojem i v extrémním prostředí

Decentralizovaný frekvenční měnič SMVector IP65 pro montáž na stěnu.

Výkonové údaje:

  • Síť: 1 AC 120/240 V: 0,37 až 1,1 kW / 2,4 až 6 A
  • Síť: 1/3 AC 200/240 V: 0,37 až 2,2 kW / 2,4 až 9,6 A
  • Síť: 3 AC 200/240 V: 4,0 až 15 kW / 16,5 až 54 A
  • Síť: 3 AC 400/480 V: 0,37 až 22 kW / 1,1 až 46 A
  • Síť: 3 AC 600 V: 0,75 až 22 kW / 1,7 až 32 A

Vhodné zejména pro výrobní zařízení v potravinářském průmyslu nebo venkovní pohony.

Výhody pro Vás:

  • připojení: start/stop, analogový vstup, volně programovatelné digitální vstupy/výstupy (4/1)
  • komunikace: Modbus/RS485, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, PROFIBUS
  • různá provedení skříní
  • LED displej
  • vysoký stupeň krytí IP65

Produktová podpora

Dokumentace: Plánování projektu

Dokumentace: Obsluha a oživení

Dokumentace: Schválení a certifikáty

  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU SMV
    Date
    20.01.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU SMV accessories
    Date
    27.05.2020
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze ARRA certificate of compliance
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_0.25-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_4-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.25-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.37-3kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_11-22kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_30-45kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_4-7.5kW
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo