Kompaktní, škálovatelný, robustní

i550 protec je nová řada frekvenčních měničů s rozsahem výkonů od 0,37 do 11 kW (plánováno rozšíření
až do 75 kW). Speciální vlastnosti: štíhlý design, škálovatelná funkčnost a mimořádná uživatelská přívětivost.

Pokud Váš stroj zabírá mnoho místa, je uspořádán modulárně, nebo pokud je prostor v rozvaděči omezený, je pro decentralizovanou instalaci v blízkosti motoru ideálním řešením univerzálně použitelný měnič i550 protec. Výborně se hodí pro mnoho aplikací, jako jsou dopravníky, balicí stroje či pohony ventilátorů a čerpadel.

i550 protec vychází z osvědčené technologie měničů i550 a funkčně se liší pouze vyšším stupněm krytí skříně a přizpůsobeným designem.

Nejdůležitější vlastnosti

  • Stupeň krytí IP66 (NEMA 4X), schválený pro použití jak v interiérech, tak i ve venkovním prostředí, tj. odolný vůči tryskající vodě a prachotěsný, umožňuje nasazení v drsném prostředí
  • První decentralizovaný pohon s rozhraním IO-Link na trhu
  • Bezsenzorová vektorová regulace pro synchronní motory
  • Intuitivní uživatelské rozhraní pro rychlé nastavování s jednoduchou navigací díky struktuře parametrů
  • Modul EPM pro snadné sériové uvedení do provozu a výměnu přístrojů
  • Diagnostické rozhraní USB micro
  • Volitelně k dispozici s ovládací jednotkou nebo modulem Wi-Fi

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Product Finder i550 protec

Produktová podpora

Dokumentace: Plánování projektu

  • Brochure i5x0 frequency inverters - cabinet - protec - 8400 motec
    Date
    13.02.2020

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i550 protec frequency inverters
    Date
    09.12.2019

Dokumentace: Obsluha a oživení

  • Commissioning manual i550 protec 0.37-11kW (Firmware 05 05 00 00)
    Date
    26.02.2020

  • Mounting instructions i550 protec Switch Potentiometer set
    Date
    22.09.2020
  • Mounting instructions Inverter i550 protec Low High IP -11kW
    Date
    14.07.2020

Dokumentace: Schválení a certifikáty

  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i55AP i550 STO Drives
    Date
    07.02.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550 protec
    Date
    17.09.2020
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed _i550 Protec 370W-2.2kW
    Date
    18.01.2020
  • Certificate Safety engineering I5MASA0 EC Type-Examination Inverter Drives i550 protec
    Date
    07.02.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019