Flexibilní – FAST – připraven na budoucnost.

 

Nový servoměnič i950 rozšiřuje náš automatizační systém o nový servopohon, který se plně a jednoduše začlení do naší automatizační platformy.

Stejná architektura, stejné technologické řešení a použití stejné softwarové aplikace znamenají konec hranic mezi „drive-based“ a „controller-based“ automatizací. Po všech stránkách lze využít náš FAST Application Software Toolbox.

 

FAST pro zákazníky mnohé zjednodušuje. Aplikace FAST v invertoru i950 totiž lze okamžitě používat a pouhou parametrizací je lze přizpůsobit úloze příslušného stroje. V případě potřeby je lze ale také velice snadno upravit a rozšířit podle požadavků zákazníka.

Kromě toho slouží servoměnič i950 také k rozšíření výkonu servoměniče i700 v našem controller-based systému v rozmezí od 22 do 110 kW.

Vaše výhody:

  • Jedna platforma, flexibilní škálovatelnost: i950 je kompletujícím prvkem nyní ucelené automatizační platformy Lenze pro modulární řešení strojů, flexibilně škálovatelným od nejmenšího strojního modulu s jedinou osou pohybu až po komplexní víceosé systémy.
  • Aplikace FAST, okamžitě použitelné: Servoměnič i950 má FAST „Inside“: technologické aplikace, které lze nástrojem EASY Starter velmi snadno vybrat, parametrizovat a okamžitě používat.
  • Jistota pro budoucnost a připravenost na Průmysl 4.0: Díky nasazení otevřených standardů jako PLCopen, IEC61131-3 a CIA402 umožňujeme OEM dosahovat vysoké míry opakovatelnosti práce vynaložené na projektování, dnes i v budoucnu.
  • Kompaktní design: Model i950 má ve všech konstrukčních provedeních kompaktní design a můžete ho až do 15 kW integrovat do rozvaděčů o hloubce 250 mm.

Dokumentace: Plánování projektu

  • Broschüre Servoumrichter i950
    Date
    29.01.2020

  • EPLAN P8-Makros EPLAN library i950 servo inverters
    Date
    09.12.2019

  • Projektierunghandbuch Servo Inverter i950 Cabinet 0.55-110kW
    Date
    21.10.2019

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Konfigurovat i950 nyní

Váš rychlý přístup k:

  • Detaily produktu
  • Konfigurace produktu
  • CAD výkresy
  • Online nabídka

Otevřít EASY Product Finder

Produktová podpora

Dokumentace: Obsluha a oživení

  • Inbetriebnahmehandbuch i950 TA CiA402 Advanced
    Date
    03.12.2019
  • Inbetriebnahmehandbuch i950 TA Electronic Gearbox
    Date
    03.12.2019
  • Inbetriebnahmehandbuch i950 TA Speed Control
    Date
    03.12.2019
  • Inbetriebnahmehandbuch i950 TA Sync and Correction
    Date
    03.12.2019
  • Inbetriebnahmehandbuch i950 TA Table Positioning
    Date
    03.12.2019
  • Inbetriebnahmehandbuch i950 TA Winder Dancer
    Date
    03.12.2019
  • Inbetriebnahmehandbuch i950 TA Winder Tension
    Date
    03.12.2019
  • Inbetriebnahmehandbuch Servo Inverter i950 Firmware 01-03-07-xx
    Date
    03.12.2019

  • Montageanleitung i950 cabinet_0.55-110kW
    Date
    20.01.2020
  • Montageanleitung I95MA Feedback modules
    Date
    22.03.2019
  • Montageanleitung I95MA Network modules
    Date
    22.03.2019
  • Montageanleitung I95MA SD card
    Date
    22.03.2019
  • Montageanleitung MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    07.01.2020
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE 55kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE1 0.37-0.75kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE240F100D0000S 4kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE3 11-45kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE3-I0FAE4 55-110kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019

Dokumentace: Schválení a certifikáty

  • Erklärung CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i950-BS-STO
    Date
    12.07.2019
  • Erklärung CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i950-ES
    Date
    12.07.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i950_Accessories
    Date
    09.12.2019
  • Erklärung EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Erklärung Lenze Energy Efficiency Certificate Servo Drives
    Date
    04.10.2017
  • Erklärung Lenze Lenze CCC declaration
    Date
    30.01.2020
  • Erklärung Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Erklärung UL CoC UL-listed i950
    Date
    17.01.2020
  • Zertifikat Sicherheitstechnik i95A EC Type-Examination Servo Drive i950
    Date
    10.04.2019
  • Zertifikat Sicherheitstechnik i95A EC Type-Examination Servo Drive i950_Extended Safety Function
    Date
    10.04.2019
  • Zertifikat Sicherheitstechnik i95Axxxxx1Cxxxxxxx Characteristic values i950 SIL3
    Date
    12.07.2019
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Engineering tools