Generace jednoduchosti pro víceosé aplikace

Servoměnič i700 pro regulované, dynamické pohyby.

Výkonové údaje napájecích modulů:

  • Síť: 3 AC 400/480 V

Výkonové údaje osových modulů:

  • Jednoduchá osa: 0,75 až 15 kW / 2,5 až 32 A
  • Dvojitá osa: 0,75 až 7,5 kW / 2,5 až 16 A

Vhodné zejména pro manipulační a balicí stroje i robotické aplikace.

Výhody pro Vás:

  • Připojení: Digitální vstupy/výstupy (2/0)
  • Zpětná vazba pro resolver a enkodér
  • Komunikace: EtherCAT
  • Vícenásobně přetížitelné osové moduly pro výstupní špičkové proudy 5 až 64 A, dvojité osy až 32 A
  • Servoměniče pro „controller based“ automatizaci ve spojení s různými kontrolery
  • Provozní režimy podle CIA 402 (regulace podle polohy, rychlosti, točivého momentu, režim rychlosti)
  • Bezpečnostní funkce STO

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Product Finder i700

Produktová podpora

Dokumentace: Plánování projektu

  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i700 servo inverters
    Date
    09.12.2019

  • Catalogue CbA Controllers and Industrial PCs with Servo Inverter i700
    Date
    15.09.2020
  • Catalogue Servo Inverters Control Cabinet Mounting
    Date
    12.08.2019

Dokumentace: Obsluha a oživení

  • Hardware manual E70ACxS Servo-Inverter i700 hardware
    Date
    25.07.2019

  • Communication manual EtherCAT Controller-based Automation
    Date
    04.11.2019

  • Mounting instructions E70ACMS Power Supply i700
    Date
    19.11.2016
  • Mounting instructions E94AZMP Mains filter 49A
    Date
    10.07.2019

  • Reference manual E70ACxS Servo-Inverter i700
    Date
    31.07.2019

Dokumentace: Schválení a certifikáty

  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU i700_SOA
    Date
    10.04.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i700
    Date
    05.02.2020
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Servo Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed E70ACP E70ACM
    Date
    18.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i700
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Safety engineering E70ACMxAx Characteristic values IEC61508 EN62061 EN ISO13849 Servo-Inverter i700
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering E70ACMxAx EC Type-Examination Servo-Inverter i700
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering E70ACMxAx EC Type-Examination Servo-Inverter i700 Revision Release List
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017