Měniče frekvence i510 a i550 podporují rozsah výkonu 0,25 až 132 kW. Jednoduchý měnič i510 pokrývá rozsah výkonu 0,25 až 15 kW, zatímco univerzálně použitelný model i550, který například umožňuje komunikaci přes všechny běžné průmyslové sběrnice, pokrývá rozsah výkonu 0,25 až 132 kW.

Oba přístroje přesvědčí následujícími vlastnostmi:

  • tenký design od 60 × 130 mm: vejde se do každého rozvaděče
  • škálovatelná funkcionalita díky modulární konstrukci
  • mimořádné uživatelské pohodlí

Modulární konstrukce umožňující různé konfigurace výrobku, přesně tak, jak to stroj vyžaduje. Rozšíření, jako je zásuvná ovládací jednotka nebo zásuvný modul WLAN, zjednodušují uvádění do provozu a diagnózu. Parametrizaci tak lze prostřednictvím modulu WLAN pohodlně provádět pomocí aplikace na chytrém telefonu.

Využijte tento spolehlivý pohon pro dopravníky, pojezdy a navíjení, pro čerpadla a ventilátory a pro řadu dalších úloh strojů.

Měnič splňuje normu EN 50598-2 platnou od roku 2020.

Přehled všech výhod měniče frekvence i550:

 

Výkonové údaje:
  • Síť: 1 AC 120 V = 0,25 až 1,1 kW
  • Síť: 1 AC 230 V = 0,25 až 2,2 kW
  • Síť: 1/3 AC 230 V = 0,25 až 5,5 kW
  • Síť: 3 AC 400 V = 0,37 až 132 kW
Funkce:
  • řízení podle U/f charakteristiky lineární/kvadratické (VFC plus)
  • bezsenzorová vektorová regulace (SLVC)
  • funkce úspory energie (VFC-Eco)
  • servoregulace (SC-ASM) se zpětnou vazbou
  • bezsenzorová vektorová regulace pro synchronní motory (do 22 kW)
  • vektorová regulace se zpětnou vazbou
  • řízení podle U/f-charakteristiky se zpětnou vazbou
  • brzdění stejnosměrným proudem
  • brzdový management pro řízení brzd s nízkým opotřebením
  • dynamické brzdění přes brzdný odpor
  • „S“ rampy pro jemné zrychlení a zpomalení
  • synchronizace na točící se motor, PID regulátor
rozhraní: CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET, POWERLINK, IO-Link
Aprobace: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 podle EN 50598-2
Energetická účinnost: EN 50598-2
bezpečnostní technika: Bezpečně vypnutý moment / Safe Torque Off (STO)

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Configure i550 now

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

Open EASY Product Finder

Produktová podpora

Documentation: Project planing

  • EPLAN P8-Makros EPLAN library i550 frequency inverters
    Date
    09.12.2019

  • Projektierunghandbuch i55AE Inverter i550 Cabinet 0.25-132kW
    Date
    20.04.2020
  • Projektierunghandbuch Inverter i550 Cabinet 0.25-75kW functional safety
    Date
    06.06.2018

Documentation: Commissioning and operation

  • Inbetriebnahmehandbuch i550 Cabinet 0.25-132kW (Firmware 05 04 00 00)
    Date
    26.02.2020

  • Montageanleitung i5Cxxx i500 Control unit
    Date
    16.09.2019
  • Montageanleitung I5MADx i500 Diagnostic modules blanking cover
    Date
    11.08.2017
  • Montageanleitung I5ZAB0DRxS DIN-rail
    Date
    25.04.2019
  • Montageanleitung Inverter i550 Cabinet 0.25-132kW
    Date
    12.06.2019
  • Montageanleitung MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    07.01.2020
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE 0.75-11kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE 55kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE1 0.37-0.75kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE137B100L0000S 0.37kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE240F100D0000S 4kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE3 11-45kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE3-I0FAE4 55-110kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019

Documentation: Approvals and certificates

  • Erklärung CE Conformity 2006-42-EC i55AE i550 STO Drives SIL2
    Date
    07.08.2017
  • Erklärung CE Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i55AE i550 STO Drives
    Date
    07.02.2020
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550_120V
    Date
    17.06.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550_240V
    Date
    17.06.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i55AE i550 480V
    Date
    17.06.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-53-EU_2011-65-EU i55MADW i500 WLAN module
    Date
    17.06.2019
  • Erklärung EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Erklärung Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    04.10.2017
  • Erklärung Lenze Lenze CCC declaration
    Date
    30.01.2020
  • Erklärung Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Erklärung UL CoC UL-listed i410_i510_i550_0.25-2.2kW
    Date
    17.01.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed i510_i550 3-22kW_400-480V
    Date
    17.01.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed i510_i550 4.0-5.5kW_240V
    Date
    17.01.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed i550 30-110kW_400_480V
    Date
    17.01.2020
  • Zertifikat Industrielle Kommunikation DoC IO-Link i550
    Date
    28.10.2019
  • Zertifikat Sicherheitstechnik I5MASA0 EC Type-Examination Inverter Drives i550 cabinet
    Date
    07.02.2020
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017