Měniče frekvence i510 a i550 podporují rozsah výkonu 0,25 až 132 kW. Jednoduchý měnič i510 pokrývá rozsah výkonu 0,25 až 15 kW, zatímco univerzálně použitelný model i550, který například umožňuje komunikaci přes všechny běžné průmyslové sběrnice, pokrývá rozsah výkonu 0,25 až 132 kW.

Oba přístroje přesvědčí následujícími vlastnostmi:

  • tenký design od 60 × 130 mm: vejde se do každého rozvaděče
  • škálovatelná funkcionalita díky modulární konstrukci
  • mimořádné uživatelské pohodlí

Modulární konstrukce umožňující různé konfigurace výrobku, přesně tak, jak to stroj vyžaduje.

Využijte tento spolehlivý pohon pro dopravníky, pojezdy a navíjení, pro čerpadla a ventilátory a pro řadu dalších úloh strojů. Inovativní možnosti interakce prostřednictvím WLAN zajišťují nové nejlepší časy při uvádění do provozu, ale také velmi pohodlnou diagnózu.

Měnič splňuje už dnes do budoucna platnou normu EN 50598-2.

Přehled všech výhod měničů frekvence i510:

Výkonové údaje:
  • Síť: 1 AC 230 V = 0,25 až 2,2 kW
  • Síť: 1/3 AC 230 V = 0,25 až 5,5 kW
  • Síť: 3 AC 400 V = 0,37 až 15 kW
Funkce:
  • řízení podle U/f charakteristiky lineární/kvadratické (VFC plus)
  • bezsenzorová vektorová regulace (SLVC)
  • funkce úspory energie (VFC-Eco)
  • bezsenzorová vektorová regulace pro synchronní motory
  • brzdění stejnosměrným proudem
  • brzdový management pro řízení brzd s nízkým opotřebením
  • „S“ rampy pro jemné zrychlení a zpomalení
  • synchronizace na točící se motor, PID regulátor
komunikace: CANopen, Modbus
Aprobace: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 podle EN 50598-2
Energetická účinnost:nejvyšší pro měniče s IE2 podle EN 50598-2

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Configure i510 now

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

Open EASY Product Finder

Produktová podpora

Documentation: Project planing

  • EPLAN P8-Makros EPLAN library i510 frequency inverters
    Date
    09.12.2019

  • Projektierunghandbuch i51AE Inverter i510 Cabinet 0.25-15 kW
    Date
    18.12.2019

Documentation: Commissioning and operation

  • Inbetriebnahmehandbuch i510 Cabinet 0.25-11kW (Firmware 05 04 00 00)
    Date
    26.02.2020

  • Montageanleitung I5MADx i500 Diagnostic modules blanking cover
    Date
    11.08.2017
  • Montageanleitung I5ZAB0DRxS DIN-rail
    Date
    25.04.2019
  • Montageanleitung Inverter i510 Cabinet 0.25-15kW
    Date
    12.06.2019
  • Montageanleitung MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    07.01.2020
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE 0.75-11kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE1 0.37-0.75kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE137B100L0000S 0.37kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE240F100D0000S 4kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019
  • Montageanleitung Mounting Instructions I0FAE3 11-45kW RFI-Filter
    Date
    11.11.2019

Documentation: Approvals and certificates

  • Erklärung CE Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i51AE i510
    Date
    17.06.2019
  • Erklärung CE Conformity 2014-53-EU_2011-65-EU i55MADW i500 WLAN module
    Date
    17.06.2019
  • Erklärung EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Erklärung Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    04.10.2017
  • Erklärung Lenze Lenze CCC declaration
    Date
    30.01.2020
  • Erklärung Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Erklärung Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Erklärung Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Erklärung UL CoC UL-listed i410_i510_i550_0.25-2.2kW
    Date
    17.01.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed i510_i550 3-22kW_400-480V
    Date
    17.01.2020
  • Erklärung UL CoC UL-listed i510_i550 4.0-5.5kW_240V
    Date
    17.01.2020
  • Zertifikat Industrielle Kommunikation DoC IO-Link i550
    Date
    28.10.2019
  • Zertifikat Sicherheitstechnik I5MASA0 EC Type-Examination Inverter Drives i550 cabinet
    Date
    07.02.2020
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017