Dopraví všechno přesně na místo

Frekvenční měnič 8400 HighLine pro jednoduše regulovaný pohyb a polohování.

Výkonové údaje:

  • Síť: 1 AC 230/240 V: 0,25 až 2,2 kW
  • Síť: 3 AC 400/500 V: 0,37 až 45 kW

Vhodné zejména pro otočné stoly, skladové systémy v intralogistice nebo stroje na výrobu hadicových pytlů v obalovém průmyslu.

Výhody pro Vás:

  • připojení: start/stop, analogové vstupy/výstupy (2/2), volně programovatelné digitální vstupy/výstupy (7/4)
  • komunikace: CANopen on board, EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
  • vhodné pro pohony s otáčkovou zpětnou vazbou nebo bez ní
  • integrované řízení polohování
  • až 15 volitelných polohových cílů včetně příslušných profilů pojezdu
  • integrovaný brzdový management
  • funkce úspory energie „VFC eco“
  • bezpečnostní funkce STO

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Product Finder 8400 HL

Produktová podpora

Dokumentace: Plánování projektu

  • EPLAN P8 macros EPLAN library 8400 frequency inverters
    Date
    23.07.2020

  • Catalogue Frequency Inverters Control Cabinet Mounting
    Date
    12.08.2019

Dokumentace: Obsluha a oživení

  • Hardware manual E84AVxCx 8400 StateLine-HighLine-TopLine 0.25-45kW
    Date
    28.05.2020

  • Communication manual E84AYCEC POWERLINK MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCER PROFINET MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCET EtherCAT MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCIB INTERBUS MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCPM PROFIBUS MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual EMF2180IB_EthernetCAN
    Date
    17.07.2019
  • Communication manual EMF2181IB_ModemCAN
    Date
    17.07.2019
  • Communication manual EMF2191IB POWERLINK AIF module
    Date
    27.08.2019

  • Reference manual E84AVHCx 8400 HighLine C
    Date
    07.10.2019

Dokumentace: Schválení a certifikáty

  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC Inverter Drives 8400 SL-HL-TL Safety 2A
    Date
    26.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC Inverter Drives 8400 SU100
    Date
    27.04.2018
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU 8400 StateLine HighLine TopLine
    Date
    01.08.2019
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    04.10.2017
  • Declaration Lenze Lenze CCC declaration
    Date
    08.07.2020
  • Declaration Lenze Lenze REACH
    Date
    19.08.2019
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    13.08.2019
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    23.07.2019
  • Declaration UL CoC UL-listed E84 Accessories
    Date
    18.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed E84AV SC HC TC TP D E 181-302
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed E84AV SC HC TC TP D E 302-453
    Date
    18.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-recognized E84AV SC HC TC TP C 302-453
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Safety engineering E84AV
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering E84AV Characteristic values 8400 Safety 1B
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering E84AV EC Type-Examination Inverter Drives 8400
    Date
    29.04.2019
  • Certificate Safety engineering E84AV EC Type-Examination Inverter Drives 8400 Revision Release List
    Date
    29.04.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017