Frekvenční měniče i510 a i550 podporují rozsah výkonu 0,25 až 132 kW. Jednoduchý měnič i510 pokrývá rozsah výkonu 0,25 až 15 kW, zatímco univerzálně použitelný model i550, který například umožňuje komunikaci přes všechny běžné průmyslové sběrnice, pokrývá rozsah výkonu 0,25 až 132 kW.

Oba přístroje přesvědčí následujícími vlastnostmi:

  • tenký design od 60 × 130 mm: vejde se do každého rozvaděče
  • škálovatelná funkcionalita díky modulární konstrukci
  • mimořádné uživatelské pohodlí

Modulární konstrukce umožňující různé konfigurace výrobku, přesně tak, jak to stroj vyžaduje. Rozšíření, jako je zásuvná ovládací jednotka nebo zásuvný modul WLAN, zjednodušují uvádění do provozu a diagnózu. Parametrizaci tak lze prostřednictvím modulu WLAN pohodlně provádět pomocí aplikace na chytrém telefonu.

Využijte tento spolehlivý pohon pro dopravníky, pojezdy a navíjení, pro čerpadla a ventilátory a pro řadu dalších úloh strojů.

Měnič splňuje normu EN 50598-2 platnou od roku 2020.

Přehled všech výhod frekvenčního měniče i550:

 

Výkonové údaje:
  • Síť: 1 AC 120 V = 0,25 až 1,1 kW
  • Síť: 1 AC 230 V = 0,25 až 2,2 kW
  • Síť: 1/3 AC 230 V = 0,25 až 5,5 kW
  • Síť: 3 AC 400 V = 0,37 až 132 kW
Funkce:
  • Řízení podle U/f charakteristiky lineární/kvadratické (VFC plus)
  • Bezsenzorová vektorová regulace (SLVC)
  • Funkce úspory energie (VFC-Eco)
  • Servoregulace (SC-ASM) se zpětnou vazbou
  • Bezsenzorová vektorová regulace pro synchronní motory (do 22 kW)
  • Vektorová regulace se zpětnou vazbou
  • Řízení podle U/f-charakteristiky se zpětnou vazbou
  • Brzdění stejnosměrným proudem
  • Brzdový management pro řízení brzd s nízkým opotřebením
  • Dynamické brzdění přes brzdný odpor
  • „S“ rampy pro jemné zrychlení a zpomalení
  • Synchronizace na točící se motor, PID regulátor
Rozhraní: CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET, POWERLINK, IO-Link
Aprobace: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 podle EN 50598-2
Energetická účinnost: EN 50598-2
Bezpečnostní technika: Bezpečně vypnutý moment / Safe Torque Off (STO)

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Produktová podpora

Dokumentace: Plánování projektu

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i550 frequency inverters
    Date
    09.12.2019

  • Project planning manual i55AE Inverter i550 Cabinet 0.25-132kW
    Date
    20.04.2020
  • Project planning manual Inverter i550 Cabinet 0.25-75kW functional safety
    Date
    06.06.2018

Dokumentace: Obsluha a oživení

  • Commissioning manual i550 Cabinet 0.25-132kW (Firmware 05 04 00 00)
    Date
    26.02.2020

  • Mounting instructions I0FAE1 0.37-0.75kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE240F100D0000S 4kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions I0FAE3 55-110kW RFI-Filter
    Date
    09.09.2020
  • Mounting instructions i5Cxxx i500 Control unit
    Date
    16.09.2019
  • Mounting instructions I5MADR i500 External Keypad Kit
    Date
    11.06.2020
  • Mounting instructions I5MADx i500 Diagnostic modules blanking cover
    Date
    11.08.2017
  • Mounting instructions i5MASA_i500 Safety module
    Date
    11.06.2020
  • Mounting instructions I5ZAB0DRxS DIN-rail
    Date
    25.04.2019
  • Mounting instructions Inverter i550 Cabinet 0.25-132kW
    Date
    12.06.2019
  • Mounting instructions MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
    Date
    07.01.2020

Dokumentace: Schválení a certifikáty

  • Declaration EC Conformity 2006-42-EC_2014-30-EU_2011-65-EU i55AE i550 STO Drives
    Date
    07.02.2020
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550_120V
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i550_240V
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU i55AE i550 480V
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EC Conformity 2014-53-EU_2011-65-EU i55MADW i500 WLAN module
    Date
    17.06.2019
  • Declaration EAC EAC-Inverter
    Date
    26.10.2019
  • Declaration Lenze CCC declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i410_i510_i550_0.25-2.2kW
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 3-22kW_400-480V
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 4.0-5.5kW_240V
    Date
    17.01.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed i550 30-110kW_400_480V
    Date
    17.01.2020
  • Certificate Industrial communication DoC IO-Link i550
    Date
    07.07.2020
  • Certificate Safety engineering I5MASA0 EC Type-Examination Inverter Drives i550 cabinet
    Date
    07.02.2020
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017