Frekvenční měniče a servoměniče pro montáž do rozvaděče

Frekvenční měniče a servoměniče pro montáž do rozvaděče jsou vyrobeny ve stupních krytí IP20 a IP31.

Přístroje lze pro úsporu místa v rozvaděči umístit vedle sebe v řadě. Ve výkonovém rozsahu 0,25 až 110 KW a pro připojení k síti 1× 230 V (do 2,2 kW), 3× 230 V (do 5,5 kW) nebo 3× 400/480 V jsou přístroje k dispozici v kompaktním provedení.

Tak je možné vytvořit přehledně topologie sítí na nejmenším prostoru. Další komponenty řízení jako kontroler nebo systém I/O se montují přímo vedle frekvenčních měničů a servoměničů.