Lenze Smart Products

Lenze Smart Products pohánějí svět – a Vaše dopravní zařízení

S našimi Smart Products profitujete z tisíckrát ověřeného pohonného řešení pro horizontální dopravní techniku, a dospějete tak k cíli ještě rychleji a spolehlivěji. Dodáváme moduly pro zabudování – přizpůsobené přesně Vašim potřebám – rychle dodané, progresivní a snadno integrovatelné.

 

Pokud zde souhlasně přikyvujete…

  • Hledáte „jednoduché“ řešení, které lze funkčně začlenit?
  • Šetříte rádi čas a peníze?
  • Nemáte rádi zdlouhavé odstraňování chyb nebo problémů?
  • Očekáváte rychlou dodávku bez komplikací?
  • Preferujete jednoduchý proces při realizaci stroje?
  • Chcete splnit všechny požadavky na třídu energetické účinnosti stroje?
  • Chcete Vaše řešení využít na celém světě?

… pak je to přesně pro Vás!

 

Vyberte si vhodný Lenze Smart Product s pomocí níže uvedených tabulek:

  1. Zvolte dopravní systém
  2. Zvolte variantu instalace
  3. Zvolte užitečné zatížení

… a je to hotovo!

 

Lenze Smart Products pro řetězové dopravníky

Varianta instalace / užitečné zatížení Chain Conveyor Inline (CCI) Chain Conveyor Outline (CCO)
do 1300 kg Lenze Smart Product CCI-1300 Lenze Smart Product CCO-1300
do 2600 kg Lenze Smart Product CCI-2600 Lenze Smart Product CCO-2600
do 4000 kg Lenze Smart Product CCI-4000 Lenze Smart Product CCO-4000
do 5200 kg Lenze Smart Product CCI-5200 Lenze Smart Product CCO-5200

 

Lenze Smart Products pro válečkové dopravníky

Varianta instalace / užitečné zatíženíRoller Conveyor Inline (RCI)Roller Conveyor Outline (RCO)
do 2000 kgLenze Smart Product RCI-2000Lenze Smart Product RCO-2000
do 4000 kgLenze Smart Product RCI-4000Lenze Smart Product RCO-4000
do 5200 kgLenze Smart Product RCI-5200Lenze Smart Product RCO-5200

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo