Energy-
efficient
drive solutions

Energeticky účinná řešení pohonů pro průmysl a životní prostředí

Pro klima - Proč mluvíme o energetické účinnosti v průmyslu?

Udržitelnost a ochrana klimatu již hrají v soukromé sféře stále důležitější roli. Také v průmyslu roste význam: Aby bylo možné sladit klimatické cíle s rostoucí a na prosperitu orientovanou společností, je zvyšování energetické účinnosti v průmyslu klíčovou pákou pro snižování energetických požadavků a omezování globálního oteplování.

Pohonné systémy jsou zodpovědné za přibližně 70% poptávky po elektřině v průmyslu. To z nich dělá největší páku pro zvýšení energetické účinnosti a snížení energetické náročnosti. Strojírenský průmysl čelí rostoucím právním požadavkům, jako je směrnice o ekodesignu, a rostoucí touze uživatelů.

Společnost Lenze poskytuje konkrétní a ucelenou podporu při optimalizaci energetických požadavků strojů pomocí energeticky účinných řešení pohonů.

Mezinárodní požadavky na energetickou účinnost

Norma IEC60034-30-1 popisuje třídy energetické účinnosti pro třífázové motory využívající kódy IE. Norma však nestanovuje žádné třídy účinnosti, které je třeba dodržovat. To se děje v regionální legislativě. Výsledkem je, že téměř na všech trzích existují požadavky na minimální účinnost elektromotorů. Tyto požadavky specifické pro danou zemi jsme pro vás připravili jasně a jsou k dispozici ke stažení zde.

Jak je možné poptávku po energii dále snížit?

Nad rámec současných minimálních požadavků.

Pro zvýšení energetické účinnosti pohonů se používají tři přístupy:

1. Inteligentní využívání elektrické energie: co nejméně je možné

  • Dimenzování podle potřeb
  • Řízený provoz (frekvenční měnič)
  • Energeticky účinné ovládání pohybu

2. Přeměna energie s vysokým stupněm účinnosti

  • Komponenty s vysokým stupněm účinnosti: motory, převodovky, měniče

3. Využití rekuperace brzdné energie

  • Výměna energie mezi několika pohony
  • Dočasné skladování brzdné energie
  • Regenerace brzdné energie

Energeticky účinný balíček pohonů

Jaká energeticky účinná řešení pohonů Lenze nabízí?

Lenze M550 třífázové motory již splňují všechny současné a plánované známých předpisů v oblasti energetické účinnosti, jako jsou třídy účinnosti IE2 a IE3. V kombinaci s účinnými převodovkami g500 a měniči i550 to představuje kompletní a energeticky účinný balíček pohonů k realizaci počátečního potenciálu úspor:

Motory m500

Naše třífázové motory splňují všechny aktuálně platné požadavky na energetickou účinnost a jsou optimalizovány pro provoz s Lenze převodovek a frekvenčních měničů:

Převodovky g500

Převodovky Lenze se vyznačují trvale vysokou účinností, kompaktním designem a jemným odstupňováním:

Měniče i500

Modulární a kompaktní frekvenční měniče řady i500 umožní efektivní využívání energie na základě požadavků vašeho přístroje:

Efektivní dimenzování pohonu s Drive Solution Designer DSD

Inteligentní dimenzování měniče je předpokladem přesně navrženého a tedy co nejmenšího řešení pohonu se správnými součástmi. Díky Drive Solution Designer jsou DSD potenciální úspory energie viditelné na první pohled a jsou zdokumentovány v certifikátu energetické náročnosti. Snadné je také jasné srovnání různých řešení. 

Konec konců, Drive Solution Designer DSD poskytuje jednoduchý pohled na komplexní znalosti dimenzování s fundovanými odbornými znalostmi pohonových aplikací, jako je fyzika pohonů, varianty nebo energetická účinnost. Měniče jsou dimenzovány na základě výpočtů s jednotlivými procesními daty a rychlostními profily, přičemž se zohledňuje kompletní struktura pohonu s ohledem na požadavky stroje

Drive Solution Designer DSD - ukázka na filmu

Zjistěte, proč je úspora energie ekologicky hodnotná a ekonomicky smysluplná.

Optimalizovat energetickou účinnost strojů nad rámec zákonných minimálních požadavků směrnice o ekodesignu. Podívejte se, jak design pohonu podporovaného nástrojem pomocí Drive Solution Designer DSD dále optimalizuje řízení pohybu a dále snižuje energetické nároky.

 

Podívejte se na film

Poradenství pro Drive Solution Designer

Chtěli byste pro svůj stroj navrhnout pohon pomocí aplikace Drive Solution Designer?
Poté nám zašlete svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat a domluvíme si schůzku online nebo na místě ve vašich prostorách.

Kontaktní formulář