Přesně to, co pro svou aplikaci ve skladové logistice potřebujete
Od malých aplikací dopravní techniky až po komplexní logistické systémy
Společně vyvineme inteligentní automatizační řešení pro spolehlivý materiálový tok
Spolehněte se na jednoduché softwarové projektování, použití otevřených standardů, správné dimenzování pohonu a energetický účinná řešení. Realizujte tak svůj model úspěchu s vyšší rychlostí, na menším prostoru a pro maximální disponibilitu.
Soubory ke stažení
Jednoduché softwarové projektování
S naší sadou nástrojů Lenze FAST Application Software Toolbox můžete inteligentní, standardizované softwarové komponenty pro nejrůznější strojní moduly kombinovat v jedné šabloně, a snadno tak vytvořit software svého stroje. Tím můžete realizovat až 80 % projektování Vašeho pohybového softwaru, což vede k výraznému zkrácení doby vývoje základních funkcí Vašeho stroje.
Otevřené standardy – žádná nemilá překvapení
Automatizační systémy Lenze jsou otevřené. Díky použití standardů platných trhu se dokážeme kdykoliv propojit s výrobci jiných řídicích a pohonných systémů. To umožňuje snadnou integraci do nadřízených liniových struktur. Tato otevřenost je zárukou udržitelnosti do budoucna, a to jak pro výrobce stroje, tak pro koncového uživatele. Udržte svou základní kompetenci ve firmě a zajistěte si konkurenční výhodu.
















Použijte správné páky
Stále kratší inovační cykly, agresivní konkurenti a vysoký tlak na ceny jsou výzvy, se kterými se výrobci strojů musí stále častěji vypořádávat. Dobré důvody pro to, abychom Vám každodenní práci usnadnili.
Průmysl 4.0 – Schopnost spolupracovat se stává novou základní kompetencí.
Strojírenství se vždy vyznačovalo silnou orientací na zákazníky a převádělo požadavky svých zákazníků na technická řešení. S Průmyslem 4.0 přicházejí – z oblastí mimo tradiční svět strojírenství – dílčí aspekty a možnosti, které nabízejí nové šance.
V soutěži vyhraje ten, kdo rychleji a lépe spolupracuje s partnery a více je integruje. Schopnost spolupracovat vytváří know-how, které má odpovědi na trendy a požadavky koncových zákazníků na příští generaci strojů.
Takto lze vytvářet technická řešení a inovace, které také přinášejí výhody, jež v konkurenci rozhodují:
- Jaký užitek je pro Vás prvořadý?
- Jaká technická opatření už byla přijata?
- Jaké jsou Vaše největší výzvy?
Těšíme se, až se s Vámi pobavíme o možných společných perspektivách.