1 milion
Miliontý měnič frekvence i500 byl
vyroben v září 2022
Slavnostní nálada v našem závodě v Hamelinu. Z výrobní linky sjel miliontý kus frekvenčního měniče i500. Kromě 75. výročí založení společnosti další důvod k oslavě.
Za toto hrdé výrobní číslo vděčíme Vám - našim spokojeným zákazníkům. Frekvenční měnič se denně osvědčuje v mnoha aplikacích.
Je vždy spolehlivý, šetří energii a tvoří optimální ucelený produktový balíček s převodovkami a motory Lenze. Používá se pro podávání jakéhokoli materiálu, v řezacích jednotkách, testovacích systémech - a to je pouze několik aplikací pro ilustraci. Ve skutečnosti je rozsah jeho použití v automatizaci strojů stejně rozmanitý jako jeho požadavky a díky jeho kompaktním rozměrům a škálovatelným funkcím je velmi oblíbený.
Skříňový měnič i500 se aktivně zapojuje také v zemědělství, kde třídí jablka a pomáhá sklízet chřest.
Flexibilita pro volný prostor
W. Holzknecht, Automation Service Manager LiSEC
Měnič Lenze vyhověl všem našim požadavkům na změny, ať už se změnil sběrnicový systém nebo rozsah funkcí, bylo požadováno řízení točivého momentu, byla nutná migrace systému nebo - což je nejlepší příklad - jsme chtěli řídit synchronní motor bez zpětné vazby. Univerzální měnič Lenze je také ideální z hlediska velikosti.
Vysoká přesnost se 120 Hz technologií
Wim Kleyer, Managing Director Kletec B.V.
Používáme měniče řady 8400 a měnič i500. Technologie 120 Hz nám nabízí obrovské možnosti a velmi vysokou přesnost. Získáte mnohem větší točivý moment v širokém rozsahu otáček. Kromě toho jsme díky převodovkám řady g500 velmi flexibilní. Pro řídicí systém používáme řadu p300.
TRUMPF Laser GmbH
Chlazení laserů
Společnost TRUMPF je technologickým lídrem na trhu obráběcích strojů pro flexibilní zpracování plechu a průmyslových laserů. Frekvenční měniče řady i500 se používají při chlazení laserů ve společnosti TRUMPF ve Schrambergu - k udržení teploty laserů při svařování a řezání kovů.
Zůstaňte ledově chladní
Dipl.-Ing. W. Heinzmann and B.Hezel, Development
"Díky tomu je možné chladicí komponenty, jako je čerpadlo a kompresor, provozovat energeticky efektivně v optimálním pracovním bodě po celou dobu provozu. Díky rozmanitým možnostem ovládání je kdykoli k dispozici přístup k systémově relevantním parametrům a údajům.
Zařízení i500 splňuje požadavky společnosti TRUMPF a jejích zákazníků, pokud jde o kvalitu a provozní spolehlivost celého laserového systému."
HI-TECH Machines
Příprava tkaní
V textilních klížících strojích od společnosti HI-TECH Machines v Indii jsou všechny osy spolu s navíječem poháněny měničem i550 s uzavřenou smyčkou. Tato aplikace je řízena řídicí jednotkou 3200C přes EtherCAT spolu s operátorským rozhraním p300 HMI rovněž přes Ethernet.
Společnost HI-TECH Machines dokončila sedm takových strojů, které jsou úspěšně v provozu.
Kompaktní design a snadné použití
Vikas Yadav, spoluzakladatel společnosti HI-TECH Machines
"Tým Lenze nevystupoval pouze jako dodavatel výrobků, ale díky svému sortimentu se pro nás stal konzultantem a poskytovatelem řešení. Měnič i550 se používá ve všech aplikacích procesu šlichtování, počínaje šlichtovací vanou a konče navíječem. Jeho kompaktní konstrukce snížila velikost a náklady na rozvaděč. Uživatelská přívětivost systému pomohla při řešení problémů, a tím zkrátila prostoje a vede k dalším úsporám."
Invertor-Portfolio
Jedna společná DNA - centralizovaná i decentralizovaná
Frekvenční měnič se osvědčil natolik, že je k dispozici i v decentralizované variantě - a to hned dvakrát.
Parametrizace a uvedení do provozu jsou u všech variant shodné.
- protec: Pro náročné aplikace v krytí IP66 / NEMA4X Venkovní prostředí.
- motec: NOVINKA - s digitálními funkcemi pro Smart Factory
Snadná integrace do automatizačních systémů Lenze je samozřejmě možná.