Chytrá servoosa pro efektivní a flexibilní výrobu

Pro výrobu a intralogistiku vytvořila firma Lenze škálovatelné řešení pohonu. Kombinace servoregulátoru i950, synchronního motoru m850 a planetové převodovky g700 se vyznačuje snadnou manipulací a umožňuje hospodárnou výrobu až do velikosti výrobní dávky 1.

Při vyšším stupni automatizace a zvyšování flexibility výrobních procesů neustále roste počet os, které je nutné řídit a synchronizovat. To však nemusí nutně vést k větší složitosti a nižšímu stupni ovladatelnosti. Společnost Lenze, specialista na automatizaci strojů, vyvinula vhodný balíček pro polohování, manipulační a montážní aplikace, robotiku, balicí stroje a pohony dopravníků. Lze jej jednoduše implementovat, poskytuje potřebný volný prostor při použití a má pozitivní vliv na efektivitu výrobních procesů.

Pilířem řešení je chytrý servoregulátor i950. Vysoký výpočetní výkon a integrovaný port EtherCAT umožňují synchronně řídit i několik os s velkou rychlostí a tím zvládat složité úkoly. Díky třem různým provozním režimům si hravě poradí s každým scénářem použití. Servoregulátor lze volně programovat nebo funguje s řízením CiA402-Motion jako akční člen. Nejčastějším provozním režimem však bude využití integrovaných technologických aplikací FAST.

Tyto moduly poskytují široký rozsah funkcí, které již OEM výrobce nemusí sám programovat. Stačí jen jednoduše nastavit parametry a používat. Nástroj pro zprovoznění EasyStarter poskytuje intuitivní grafické rozhraní pro nastavování parametrů, které usnadňuje ovládání a umožňuje, že vysoce kvalifikovaní návrháři nemusejí být zapojeni do každé fáze projektu. „Zprovoznění bez problémů zvládnou i technici s nižší kvalifikací,“ zdůrazňuje Christian Bergner, vedoucí oddělení produktového managementu Servo Drives & Motors.

OEM výrobci mohou v programovacím prostředí firmy Lenze PLC Designer na základě standardu IEC 61131-3 moduly FAST ještě samostatně rozšířit nebo upravit podle svých specifických požadavků, servoregulátor je možné ale i volně programovat. Díky této flexibilitě servoregulátor i950 podporuje vývoj modulárních výrobních koncepcí a opětné použití softwaru také mezi servokontroléry a kontroléry Lenze. Zároveň tvoří moderní komunikační mechanismy i950 základ pro chytré aplikace jako Asset Management z dílny Lenze.

Druhou komponentou nového „tažného koně“ v portfoliu Lenze je synchronní motor m850. Vyznačuje se výhodným poměrem momentů setrvačnosti zátěže a motoru, což přispívá k maximálně klidnému běhu. I přes vysokou setrvačnost motoru nabízí dostatečnou dynamiku uspokojující střední až vysoké nároky. Ve standardním provedení je vybaven robustními resolvery. Kde se vyžaduje vysoká přesnost, lze jako alternativu rovněž použít snímače Multiturn SinCos. Pohon se dodává ve třech konstrukčních velikostech, přičemž každá velikost má tři různé výkonové třídy od 2,0 kW do 9,2 kW.

Převodovka pro servomotory g700 je přizpůsobena této charakteristice motoru a splňuje požadavky aplikací střední performance na tuhost a vysokou dynamiku. K dispozici je 14 variant: jednostupňová, dvoustupňová nebo třístupňová planetová převodovka v pěti konstrukčních velikostech s převodovými rozsahy 3,0−8,0 až 64,0−512,0. Christian Bergner si je jistý: „Chytrá servoosa je komplexní odpověď na požadavky kladené na mechaniku, elektroniku a digitalizaci!“

O společnosti Lenze
Firma Lenze je přední společností v oblasti automatizace pro strojírenství. Díky kompetenci a zkušenostem získaných během 70 let své existence je Lenze pro své zákazníky silným partnerem. Portfolio obsahuje velmi kvalitní mechatronické produkty a balíčky, výkonné hardwarové a softwarové systémy pro automatizaci strojů a služby pro digitalizaci v oblastech jako big data management, cloudová a mobilní řešení a software ve spojení s internetem věcí (IoT).

Lenze má celosvětově kolem 3 500 zaměstnanců a je zastoupena v 60 zemích. Lenze bude v rámci strategie růstu v příštích letech i nadále zvyšovat investice do oblastí „průmyslu 4.0“ – s cílem dalšího zvýšení obratu a ziskovosti.

www.Lenze.com