Тънките и малогабаритни среднодинамични плоски синхронни мотор-редуктори с ниско радиално биене позволяват прецизно позициониране с резолвери или еднокабелни енкодери за обратна връзка.

Благодарение на плоския редуктор те се характеризират с високи допустими радиални сили, прецизно степенувани предавателни числа и малък луфт.

Акценти

  • Тънък съосен редуктор с компактен дизайн
  • Размери на вала в съответствие с пазарните стандарти и стандартизирани фланци
  • Средна динамика в компактен дизайн
  • Лесно регулиране благодарение на оптималното съотношение между инерционната маса на товара и двигателя
  • Настроен за комбинация със сервоинвертор

Технически данни и характеристики

Technical data

2 ... 9.2 kW

17 ... 4500 Nm

Maximum ratio: i=4640

Version

2-, 3- and 4-stage

Configure product

Продуктова поддръжка

Contact form